PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1
-
Sicherheitsrelais
2981143
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 3 Schließer, 1 Öffner, 2 Schließer abfallverzögert 1 s fest, steckbare Schraubanschlussklemmen
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Lichtgitter | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,6 W |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV: zwischen allen Strompfaden und Gehäuse Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen 13/14, 23/24, 33/34 und den restlichen Strompfaden zwischen 13/14, 23/24, 33/34 untereinander |
| Allgemein | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 3,6 W |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 150 mA |
| Einschaltstrom | 200 mA (bei US) |
| < 40 mA (bei Us/Ix an S10) | |
| < 150 mA (bei Us/Ix an S12) | |
| > -60 mA (bei Us/Ix an S22) | |
| < 40 mA (bei Us/Ix an S34) | |
| < 40 mA (bei US/Ix an S35) | |
| Stromaufnahme | < 40 mA (bei Us/Ix an S10) |
| < 40 mA (bei Us/Ix an S12) | |
| > -40 mA (bei Us/Ix an S22) | |
| 0 mA (bei Us/Ix an S34) | |
| < 5 mA (bei US/Ix an S35) | |
| Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| max. 1,5 ms (an S10, S12; Testpulsbreite) | |
| 7,5 ms (an S10, S12; Testpulsrate) | |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Ansprechzeit typisch | < 600 ms (automatischer Start) |
| < 70 ms (manueller Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 600 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Ansteuerung über S11/S12 und S21/S22) |
| < 20 ms (bei Ansteuerung über A1) | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Wiederbereitschaftszeit | < 1 s |
| Verzögerungszeit | K3(t), K4(t) fest eingestellt je nach Modell |
| Schaltfrequenz maximal | 0,5 Hz |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ca. 11 Ω (Eingangs- und Startkreise bei US) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Statusanzeige | 4 x LED (grün) |
| Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
| 1 Meldestrompfad | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) |
| Schaltspannung minimal | 5 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer, Derating beachten) |
| 6 A (Öffner) | |
| Einschaltstrom maximal | 20 A (Δt 100 ms, unverzögerte Kontakte) |
| 8 A (verzögerte Kontakte) | |
| Einschaltstrom minimal | 10 mA |
| Quadr. Summenstrom | 55 A2 (Derating beachten) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms, verzögerte Kontakte: 77 W) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, verzögerte Kontakte: 2000 VA) | |
| Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 33 W) | |
| Schaltleistung minimal | 50 mW |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG (Schließer) |
| 6 A gL/gG (Öffner) |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | gelb |
| Material Gehäuse | PBT |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| 1 | |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | 4 (Unverzögerte Kontakte) |
| 3 (verzögerte Kontakte) | |
| Performance Level (PL) | e (für verzögerte Kontakte PL d) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2981143 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNA132 |
| Produktschlüssel | DNA132 |
| GTIN | 4017918949013 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 417.5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 417.5 g |
| Zolltarifnummer | 85371000 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
3 unverzögerte und 2 abfallverzögerte Kontakte
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Feste Verzögerungszeiten von 1 s
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
Manuell überwachte und automatische Aktivierung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen