Ganz gleich, für welche Anwendungen Sie Ihr Gerät entwerfen: Überzeugen Sie sich von unserem vielfältigen Portfolio an Gerätesteckverbindern in den Baugrößen M5, M8 und M12 – auch für hochpolige Anwendungen. Wählen Sie für Ihren Leiterplattenanschluss zwischen dem Wellen-, THR- oder SMD-Lötverfahren aus.
Mehr InformationenKontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten
Durch Digitalisierung und Automation entwickelt sich die Industrieelektronik rasant weiter. Das bedeutet auch: neue Anforderungen an die elektrische Anschlusstechnik. Phoenix Contact bietet hierfür innovative Rundsteckverbinder für nahezu alle Einsatzgebiete. Der modulare Baukasten sowie zahlreiche Polbilder erlauben die durchgängige und einfache Integration der Gerätesteckverbinder in Ihr Geräte-Design.
Einfacher Anschluss, schnelles Verrasten: M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung garantieren auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Packungsdichte sicheres, werkzeugloses Stecken. Varianten mit Innenverriegelung ermöglichen zudem elegante und kompakte Gehäuse-Designs. Für den platzsparenden Einbau schließt die M12-Push-Pull-Einbaubuchse bündig mit dem Gerätegehäuse ab.
Gerätesteckverbinder für die direkte Leiterplattenmontage
Phoenix Contact bietet ein umfassendes Programm ein- und zweiteiliger Gerätesteckverbinder für die direkte Leiterplattenmontage. Die Steckverbinder eignen sich für Wellen-, THR- und SMT-Lötprozesse und bieten jeweils einheitliche mechanische Einbaubedingungen für die Vorder- und Hinterwandmontage.
Gerätesteckverbinder mit Litzen oder Rundleitungen in den Baugrößen M8 und M12 sind eine zuverlässige Alternative zu fest angeschlossenen Kabelverbindungen. Die vielfältigen Gehäusebauformen von Phoenix Contact bieten für jedes Geräte-Design eine passende Lösung – optional auch mit durchgängiger Schirmanbindung.
Phoenix Contact bietet Gerätesteckverbinder und Kontaktträger für automatisierte THR- und SMT-Lötprozesse an. Design, Materialauswahl und Verpackungsform der Komponenten sind direkt auf die Anforderungen der automatisierten Bestückungs- und Reflow-Prozesse abgestimmt.
Trotz eines industrieweit führenden Produktportfolios können Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardprogramm bedient werden. Dennoch möchten wir für Sie schnell und flexibel maßgeschneiderte Lösungen entwickeln – sei es für den Maschinen-, Anlagen- oder Gerätebau. Das Service-Center für Industriesteckverbinder von Phoenix Contact setzt Ihre Wünsche kurzfristig in ein Produkt nach Maß um.
Laufend entwickeln unsere Ingenieure neue Produkte – so auch dieses Jahr. Entdecken Sie unsere Top-Innovationen der Geräteanschlusstechnik und der Verbindungs- und Automatisierungstechnik auf einen Blick.
Gerätesteckverbinder: komfortabler Anschluss
Mit den Einzelkomponenten von Phoenix Contact stellen Sie sich Ihren Steckverbinder selbst zusammen. Passgenau für Ihre individuelle Anwendung.
Gerätesteckverbinder und Kontaktträger für das einfache Automatisieren
Wählen Sie aus: Phoenix Contact bietet Gerätesteckverbinder und Kontaktträger für automatisierte THR-Lötprozesse an. Design, Materialauswahl und Verpackungsform der THR-Komponenten sind direkt auf die Anforderungen der automatisierten Bestückungs- und Reflow-Prozesse abgestimmt.
Kundenspezifische Varianten für industrielle Steckverbinder
Trotz umfassender Produktpalette bei industriellen Steckverbindern können wir Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardportfolio bedienen.
Dennoch möchten wir für Sie schnell und flexibel maßgeschneiderte Lösungen entwickeln: für den Maschinenbau, Anlagenbau oder den Gerätebau. Das Servicecenter für Industriesteckverbinder von Phoenix Contact setzt Ihre Wünsche in wenigen Tagen um in ein Produkt nach Maß.