UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 5 |
Anwendung | Standard |
Roboter und Schleppketten | |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Codierung | A - Standard |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101 | 60 V |
Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Schutzbeschaltung | unbeschaltet |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 NmM12-Steckverbinder |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Kopf 1 | |
Bauform Kopf | Stecker |
Kabelabgang Kopf | gewinkelt |
Gewindeart Kopf | M12 |
Codierung | A |
Kopf 2 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Codierung | A |
Statusanzeige | Nein |
Statusanzeige vorhanden | Nein |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfrei grau [280] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungstyp | PUR halogenfrei grau |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 280 |
PUR schwarz 5. Leiter grau [115] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Leitungsgewicht | 35 kg/km |
Leitungstyp | PUR schwarz 5. Leiter grau |
Kurzzeichen | Li9Y11Y-HF |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 115 |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,7 mm |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² |
Material Füller | PP |
Material Aderisolation | PP |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | ≤ 58 Ω/km |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Anzahl der Biegezyklen | 4000000 |
Biegeradius | 50 mm |
Verfahrweg | 10 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
Beschleunigung | 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
nach UL 758/1581 FT2 | |
Sonstige Beständigkeit | bedingt UV beständig nach DIN EN ISO 4892-2-A |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
beständig gegen Seewasser | |
adhäsionsarm | |
abriebfest | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
flexibel | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PUR halogenfrei gelb [240] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Leitungsgewicht | 35 kg/km |
Leitungstyp | PUR halogenfrei gelb |
Kurzzeichen | Li9Y11Y |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 240 |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,7 mm |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² |
Material Aderisolation | PP |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 55 mm |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Anzahl der Biegezyklen | 4000000 |
Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz | 10 x D |
Verfahrweg | 10 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
Beschleunigung | 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
nach UL 758/1581 FT2 | |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
beständig gegen Seewasser | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange |
Kurzzeichen | D12YSL11X-JB |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 150 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,2 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 24x 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Nennspannung Leitung | 250 V (AC) |
Prüfspannung Leitung | 2000 V (50 Hz, 5 Minuten) |
Leiterwiderstand | ≤ 57,5 Ω/km (bei 0,34 mm² Leiterquerschnitt) |
≤ 39 Ω/km (bei 0,5 mm² Leiterquerschnitt) | |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | min. 20 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | min. 30 mm |
Anzahl der Biegezyklen | 5000000 |
Biegeradius | 52 mm |
Verfahrweg | 10 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
Halogenfreiheit | die Leitung ist halogenfrei |
Flammwidrigkeit | DIN VDE 0472 T.804, Prüfart B |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
UV-beständig | |
beständig gegen Schweißspritzer | |
Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
strahlenvernetzt | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PUR halogenfrei orange [180] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 20549 |
Leitungsgewicht | 36 kg/km |
Leitungstyp | PUR halogenfrei orange |
Kurzzeichen | Li9YLi9Y-11Y |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 180 |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 28x 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Material Aderisolation | PP |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
1,46 mm ±0,02 mm (PE-Anschluss) | |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | ≤ 58 Ω/km (Signalleitung) |
≤ 39 Ω/km (PE-Anschluss) | |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ*km (bei 20 °C) |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel) |
PUR POWER 0,75mm² schwarz [186] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
Leitungsgewicht | 67 kg/km |
Leitungstyp | PUR POWER 0,75mm² schwarz |
Kurzzeichen | LiY11Y |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 186 |
Leitungsaußendurchmesser | 6,3 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,75 mm² (Energieleitung) |
Material Aderisolation | PVC |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,7 mm ±0,05 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | max. 26 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km (bei 20 °C) |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 63 mm |
Anzahl der Biegezyklen | 2000000 |
Biegeradius | 63 mm |
Verfahrweg | 5 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PUR halogenfrei grau [280] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei grau |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 280 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 28x 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Material Füller | Glasseide |
Material Aderisolation | TPE |
Wandstärke Isolierung | 0,39 mm (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm (Signalleitung) |
1,65 mm (Schutzleiter) | |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PVC grau [500] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Leitungsgewicht | 51 kg/km |
Leitungstyp | PVC grau |
Kurzzeichen | LiYY |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 500 |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Material Aderisolation | PVC |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PVC schwarz 5. Leiter grau [515] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Leitungsgewicht | 52 kg/km |
Leitungstyp | PVC schwarz 5. Leiter grau |
Kurzzeichen | LiYY |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 515 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,9 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Material Füller | PP-Garn |
Material Aderisolation | PVC |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 60 mm |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V AC |
Leiterwiderstand | ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 60 °C |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
nach UL 758/1581 FT1 | |
nach DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PVC grau 5. Leiter grau [520] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
Leitungsgewicht | 54 kg/km |
Leitungstyp | PVC grau 5. Leiter grau |
Kurzzeichen | LiYY |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 520 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,9 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Material Füller | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 55 mm |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PVC gelb [540] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC gelb |
Kurzzeichen | LiFYY |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 540 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,9 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 43x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Material Füller | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,23 mm (Aderisolierung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 70 mm |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V (AC) |
Prüfspannung Leitung | 3000 V |
Leiterwiderstand | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km (bei 20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 29,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
nach UL 758/1581 FT1 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PVC gelb 105 °C [542] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
Leitungsgewicht | 50 kg/km |
Leitungstyp | PVC gelb 105 °C |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 542 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,9 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Material Aderisolation | PVC |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,38 mm (Aderisolierung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm ±0,05 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2517 |
PUR hochflexibel grau [800] | |
Maßzeichnung |
|
Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 20549 |
Leitungsgewicht | 38 kg/km |
Leitungstyp | PUR hochflexibel grau |
Kurzzeichen | LiF9Y11Y |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 800 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,1 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Material Füller | PE |
Material Aderisolation | PP |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Einzelader, Farbe | schwarz, braun, blau, weiß, grau |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Nennspannung Leitung | 300 V |
Prüfspannung Leitung | 2000 V |
Leiterwiderstand | ca. 53 Ω/km |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
Anzahl der Biegezyklen | 10000000 |
Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz | 7,5 x D |
Verfahrweg | 5 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 3,3 m/s |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Anzahl der Biegezyklen | 15000000 |
Verfahrweg | 0,9 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 5 m/s |
Beschleunigung | 30 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ± 360 °/m |
Torsionszyklen | 1000000 |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
silikonfrei | |
Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
silikon- und cadmiumfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 20549 |
Leitungsgewicht | 33 kg/km |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | PUR |
Leitungsaußendurchmesser | 4,55 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Material Aderisolation | PP |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,5 mm |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Nennspannung Leitung | 300 V |
Prüfspannung Leitung | 3000 V |
Leiterwiderstand | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km (bei 20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
Anzahl der Biegezyklen | 10000000 |
Biegeradius | 50 mm |
Verfahrweg | 10 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
Beschleunigung | 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
beständig gegen Seewasser | |
bedingt UV beständig nach DIN EN ISO 4892-2-A | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
flexibel | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
PVC schwarz [PVC] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | nein |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Leitungsgewicht | 51 kg/km |
Leitungstyp | PVC schwarz |
Kurzzeichen | LiYY |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | PVC |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Material Aderisolation | PVC |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
Prüfspannung Leitung | ≥ 3000 V |
Leiterwiderstand | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
Hinweis | Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Sensor-/Aktor-Kabel mit einem frei wählbaren Kabeltyp. Die technischen Daten aller möglichen Kabeltypen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. |
Kabelaufbau | |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz |
PUR/PVC grau | |
PUR/PVC schwarz 5. Leiter grau | |
PUR/PVC gelb | |
PUR strahlenvernetzt orange | |
PUR halogenfrei orange | |
PUR POWER 0,75mm² schwarz | |
PUR halogenfrei grau | |
PVC schwarz | |
PVC grau | |
PVC schwarz 5. Leiter grau | |
PVC grau 5. Leiter grau | |
PVC gelb | |
PVC gelb 105 °C | |
PUR hochflexibel grau |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1508734 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | BF1CDA |
Produktschlüssel | BF1CDA |
Katalogseite | Seite 201 (C-2-2019) |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Herkunftsland | PL |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.0.1 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |