Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MR-M12FR/.../...
1697043

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)


Produktdetails




Produkttyp Sensor-/Aktor-Kabel
Polzahl 4
Anwendung Standard
Roboter und Schleppketten
Anzahl der Kabelabgänge 1
Geschirmt nein
Codierung A - Standard
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 3

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Material Dichtung NBR
Material Griffkörper TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt CuSn
Material Kontaktoberfläche Ni/Au
Material Kontaktträger TPU GF
Material Verschraubung Zinkdruckguss, vernickelt

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ
Nennspannung UN 250 V AC
250 V DC
Nennstrom IN 4 A
Schutzbeschaltung unbeschaltet

Leiteranschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 NmM12-Steckverbinder

Steckzyklen ≥ 100
Kopf 1
Bauform Kopf Stecker
Kabelabgang Kopf gewinkelt
Gewindeart Kopf M12
Codierung A
Kopf 2
Bauform Kopf Buchse
Kabelabgang Kopf gewinkelt
Gewindeart Kopf M12
Codierung A

Statusanzeige Nein
Statusanzeige vorhanden Nein

Leitungslänge Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
PUR/PVC gelb [140]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
UL AWM Style 20549
Leitungsgewicht 39 kg/km
Leitungstyp PUR/PVC gelb
Kurzzeichen LiYY-11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 140
Leitungsaußendurchmesser 5,2 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe gelb
Material Innenmantel PVC
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 0,34 mm²
Material Aderisolation PVC
Wandstärke Isolierung ca. 0,3 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,5 mm ±0,05 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand max. 58 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C)
Kleinster Biegeradius, fest verlegt 52 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 52 mm
Anzahl der Biegezyklen 2000000
Biegeradius 52 mm
Verfahrweg 5 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Flammwidrigkeit nach UL-Style 20549
Umgebungstemperatur (Betrieb) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
Leitungstyp PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange
Kurzzeichen D12YSL11X-OB
Kabeltyp (Kurzzeichen) 150
Leitungsaußendurchmesser 5,2 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe orange RAL 2003
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 19x 0,15 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm²
Material Aderisolation PE
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,05 mm ±0,05 mm (Signalleitung)
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Schlaglänge Gesamtverseilung 27 mm
Nennspannung Leitung 320 V (AC)
Prüfspannung Leitung 2500 V (50 Hz, 5 Minuten)
Leiterwiderstand max. 57 Ω/km
Kleinster Biegeradius, fest verlegt min. 15 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt min. 30 mm
Anzahl der Biegezyklen 5000000
Biegeradius 52 mm
Verfahrweg 10 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Torsionsbeanspruchung ± 360 °/m
Halogenfreiheit die Leitung ist halogenfrei
Sonstige Beständigkeit hydrolyse- und mikrobenbeständig
beständig gegen Schweißspritzer
Besondere Eigenschaften silikonfrei
strahlenvernetzt
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR strahlenvernetzt halogenfrei gelb [160]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
Leitungstyp PUR strahlenvernetzt halogenfrei gelb
Kurzzeichen D12YSL11X-OB
Kabeltyp (Kurzzeichen) 160
Leitungsaußendurchmesser 5,2 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe gelb
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 19x 0,15 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm² (Signalleitung)
Material Aderisolation PE
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,05 mm ±0,05 mm (Signalleitung)
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Schlaglänge Gesamtverseilung 27 mm
Nennspannung Leitung 320 V AC
Prüfspannung Leitung 2500 V AC (50 Hz, 5 Minuten)
Leiterwiderstand ≤ 57 Ω/km
Kleinster Biegeradius, fest verlegt min. 15 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt min. 30 mm
Anzahl der Biegezyklen 5000000
Biegeradius 52 mm
Verfahrweg 10 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Torsionsbeanspruchung 360 °/m
Halogenfreiheit die Leitung ist halogenfrei
Flammwidrigkeit DIN VDE 0472 T.804, Prüfart B
Sonstige Beständigkeit hydrolyse- und mikrobenbeständig
Besondere Eigenschaften silikonfrei
strahlenvernetzt
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR halogenfrei orange [180]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
UL AWM Style 20549
Leitungsgewicht 30 kg/km
Leitungstyp PUR halogenfrei orange
Kurzzeichen Li9Y-11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 180
Leitungsaußendurchmesser 4,7 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe orange RAL 2003
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm² (Signalleitung)
Material Aderisolation PP
Wandstärke Isolierung ≥ 0,21 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung)
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand max. 58 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C)
Anzahl der Biegezyklen 4000000
Biegeradius 47 mm
Verfahrweg 10 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Beschleunigung 10 m/s²
Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815
nach DIN EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach UL 758/1581 FT2
Sonstige Beständigkeit beständig gegen Seewasser
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Besondere Eigenschaften Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR POWER 0,75mm² schwarz [186]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
UL AWM Style 20549 / 1061 (80 °C / 300 V)
Leitungsgewicht 57 kg/km
Leitungstyp PUR POWER 0,75mm² schwarz
Kurzzeichen LiY11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 186
Leitungsaußendurchmesser 5,9 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe schwarzgrau RAL 7021
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,15 mm
AWG Signalleitung 18
Leitungsquerschnitt 4x 0,75 mm² (Energieleitung)
Material Aderisolation PVC
Wandstärke Isolierung ≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,75 mm ±0,05 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand max. 26 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ*km (bei 20 °C)
Mindestbiegeradius, fest verlegt 5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 10 x D
Anzahl der Biegezyklen 2000000
Biegeradius 59 mm
Verfahrweg 5 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Beschleunigung 5 m/s²
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C
Flammwidrigkeit nach UL 758/1581 (horizontal)
nach UL 758/1581 FT2
Sonstige Beständigkeit hydrolyse- und mikrobenbeständig
adhäsionsarm
abriebfest
beständig gegen Seewasser
Umgebungstemperatur (Betrieb) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR halogenfrei gelb [240]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
Leitungsgewicht 30 kg/km
Leitungstyp PUR halogenfrei gelb
Kurzzeichen Li9Y11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 240
Leitungsaußendurchmesser 4,7 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe gelb
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm²
Material Aderisolation PP
Wandstärke Isolierung ≥ 0,21 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,27 mm ±0,02 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Schlaglänge Gesamtverseilung 49,5 mm
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand max. 58 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C)
Kleinster Biegeradius, fest verlegt 23,5 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 47 mm
Anzahl der Biegezyklen 4000000
Biegeradius 47 mm
Verfahrweg 10 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Beschleunigung 10 m/s²
Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815
nach DIN EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach UL-Style 20549
nach FT1 gem. UL 758
Sonstige Beständigkeit gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Besondere Eigenschaften schleppkettentauglich
silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR halogenfrei grau [280]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Leitungsgewicht 30 kg/km
Leitungstyp PUR halogenfrei grau
Kurzzeichen Li9Y11Y-HF
Kabeltyp (Kurzzeichen) 280
Leitungsaußendurchmesser 4,2 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe grau RAL 7001
Wandstärke Außenmantel ca. 0,5 mm
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm²
Material Aderisolation PP
Wandstärke Isolierung ≥ 0,21 mm
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,27 mm ±0,02 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand ≤ 58 Ω/km
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ*km
Mindestbiegeradius, fest verlegt 5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 10 x D
Anzahl der Biegezyklen 10000000
Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz 10 x D
Verfahrweg 10 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Beschleunigung 10 m/s²
Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815
nach DIN EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Sonstige Beständigkeit gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
hydrolyse- und mikrobenbeständig
bedingt UV beständig nach DIN EN ISO 4892-2-A
adhäsionsarm
abriebfest
Besondere Eigenschaften schleppkettentauglich
silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
flexibel
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PVC grau [500]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Leitungsgewicht 40 kg/km
Leitungstyp PVC grau
Kurzzeichen LiYY
Kabeltyp (Kurzzeichen) 500
Leitungsaußendurchmesser 4,7 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PVC
Außenmantel, Farbe grau RAL 7001
Wandstärke Außenmantel ≥ 0,76 mm
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 19x 0,15 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm² (Signalleitung)
Material Aderisolation PVC
Wandstärke Isolierung ≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,26 mm ±0,05 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand max. 57 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C)
Mindestbiegeradius, fest verlegt 5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 10 x D
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PVC gelb [540]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
Leitungsgewicht 40 kg/km
Leitungstyp PVC gelb
Kurzzeichen LiYY
Kabeltyp (Kurzzeichen) 540
Leitungsaußendurchmesser 5,2 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PVC
Außenmantel, Farbe gelb
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 0,34 mm²
Material Aderisolation PVC
Wandstärke Isolierung ≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,45 mm ±0,05 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V (AC)
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand max. 58 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C)
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach UL-Style 2464
nach UL 758/1581 FT1
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PVC gelb 105 °C [542]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
Leitungsgewicht 43 kg/km
Leitungstyp PVC gelb 105 °C
Kurzzeichen LiYY
Kabeltyp (Kurzzeichen) 542
Leitungsaußendurchmesser 5,5 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PVC
Außenmantel, Farbe gelb
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 0,34 mm²
Material Aderisolation PVC
Wandstärke Isolierung ≥ 0,38 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,55 mm ±0,05 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C)
Flammwidrigkeit nach UL-Style 2517
nach UL VW1
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR hochflexibel grau [800]
Maßzeichnung
Hinweis Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln.
Geschirmt nein
UL AWM Style 20549
Leitungsgewicht 33,5 kg/km
Leitungstyp PUR hochflexibel grau
Kurzzeichen LiF9Y11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 800
Leitungsaußendurchmesser 4,8 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe grau RAL 7001
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm² (Signalleitung)
Material Aderisolation PP
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,3 mm ±0,05 mm (Signalleitung)
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung 300 V
Prüfspannung Leitung 2000 V
Leiterwiderstand ca. 53 Ω/km
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 20 MΩ*km
Mindestbiegeradius, fest verlegt 4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 7,5 x D
Anzahl der Biegezyklen 10000000
Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz 7,5 x D
Verfahrweg 5 m
Verfahrgeschwindigkeit 3,3 m/s
Beschleunigung 5 m/s²
Anzahl der Biegezyklen 15000000
Verfahrweg 0,9 m
Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s
Beschleunigung 30 m/s²
Torsionsbeanspruchung ± 360 °/m
Torsionszyklen 1000000
Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach UL 758/1581 FT2
Sonstige Beständigkeit gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
silikonfrei
Besondere Eigenschaften Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend
silikon- und cadmiumfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PUR halogenfrei schwarz [PUR]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Leitungsgewicht 30 kg/km
Leitungstyp PUR halogenfrei schwarz
Kurzzeichen Li9Y11Y-HF
Kabeltyp (Kurzzeichen) PUR
Leitungsaußendurchmesser 4,2 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe schwarzgrau RAL 7021
Wandstärke Außenmantel ca. 0,5 mm
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm²
Material Aderisolation PP
Wandstärke Isolierung ≥ 0,21 mm
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,27 mm ±0,02 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand ≤ 58 Ω/km
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ*km
Mindestbiegeradius, fest verlegt 5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 10 x D
Anzahl der Biegezyklen 10000000
Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz 10 x D
Verfahrweg 10 m
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Beschleunigung 10 m/s²
Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815
nach DIN EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Sonstige Beständigkeit gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
hydrolyse- und mikrobenbeständig
bedingt UV beständig nach DIN EN ISO 4892-2-A
adhäsionsarm
abriebfest
Besondere Eigenschaften schleppkettentauglich
silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
flexibel
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
PVC schwarz [PVC]
Maßzeichnung
Geschirmt nein
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Leitungsgewicht 40 kg/km
Leitungstyp PVC schwarz
Kurzzeichen LiYY
Kabeltyp (Kurzzeichen) PVC
Leitungsaußendurchmesser 4,7 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material PVC
Außenmantel, Farbe schwarz RAL 9005
Wandstärke Außenmantel ≥ 0,76 mm
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 19x 0,15 mm
AWG Signalleitung 22
Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm² (Signalleitung)
Material Aderisolation PVC
Wandstärke Isolierung ≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,26 mm ±0,05 mm
Einzelader, Farbe braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung 4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung ≤ 300 V
Prüfspannung Leitung ≥ 3000 V
Leiterwiderstand ≤ 57 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C)
Mindestbiegeradius, fest verlegt 5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 10 x D
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 60 °C
Flammwidrigkeit nach UL-Style 2464
Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Hinweis Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Sensor-/Aktor-Kabel mit einem frei wählbaren Kabeltyp. Die technischen Daten aller möglichen Kabeltypen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Kabelaufbau
Leitungstyp PUR hochflexibel grau
PVC schwarz
PUR/PVC grau
PUR/PVC gelb
PUR strahlenvernetzt gelb
PUR halogenfrei schwarz
PUR halogenfrei orange
PUR POWER 0,75mm² schwarz
PUR halogenfrei gelb
PUR halogenfrei grau
PVC grau
PVC gelb
PVC gelb 105 °C
PUR strahlenvernetzt orange

Schutzart IP65
IP67
IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)

Normen/Bestimmungen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1697043
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel BF1CCA
Produktschlüssel BF1CCA
Katalogseite Seite 194 (C-2-2019)
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
300 V 4 A

EAC

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten