Schirmanschlussklemme - SKS 8-SNS35
3062786

Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen


Produktdetails




Produkttyp Schirmklemme
Rastermaß 12,4 mm
Anzahl der Anschlüsse 1
Anzahl der Reihen 1

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,82 W

Schutzleiterfuß Ja
Leiterquerschnitt starr 3 mm² ... 8 mm²
Leiterquerschnitt AWG 12 ... 8
Leiterquerschnitt flexibel 3 mm² ... 8 mm²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] 12 ... 8

Breite 12,5 mm
Höhe 50,7 mm
Höhe NS 35/7,5 33,8 mm
Länge 53,2 mm
Rastermaß 12,4 mm

Farbe silberfarben
Material Stahl

Kabelaufbau
Leitungsaußendurchmesser 3 mm ... 8 mm

Mechanische Daten
Offene Seitenwand Nein

Montageart NS 35/7,5
NS 35/15

Artikelnummer 3062786
Verpackungseinheit 10 Stück
Mindestbestellmenge 10 Stück
Verkaufsschlüssel BE7523
Produktschlüssel BE7523
Katalogseite Seite 569 (C-3-2019)
GTIN 4046356639156
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 14.25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14.25 g
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Ihre Vorteile

Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung
Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.
Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten