Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/17
3969956

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


Produktdetails




Produkttyp Prüfsteckleiste
Polzahl 17
Rastermaß 8,2 mm
Anzahl der Anschlüsse 34
Anzahl der Reihen 1
Potenziale 17
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III

Bemessungsstoßspannung 4 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W
Prüfstoßspannung 5 kV

Anzahl der Anschlüsse pro Etage 34
Nennquerschnitt 6 mm²
1. Etage
Schraubengewinde No 8 UNC
Anzugsdrehmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Lehrdorn A5
Leiterquerschnitt flexibel 0,5 mm² ... 10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] 24 ... 8
2 Leiter gleichen Querschnitts starr 0,5 mm² ... 6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel 0,5 mm² ... 6 mm²
Belastungsstrom maximal 30 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt)
Nennspannung 400 V AC/DC
Nennquerschnitt 6 mm²
Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03
Anschluss gemäß Norm DIN 46234:1980-03
Querschnitt 0,5 mm² ... 10 mm²
Augendurchmesser 4,3 mm
Breite 8 mm
Bolzendurchmesser 4,1 mm
Anschluss gemäß Norm DIN 46237:1970-07
Querschnitt 0,5 mm² ... 10 mm²
Augendurchmesser 4,3 mm
Breite 8 mm
Bolzendurchmesser 4,1 mm
Kennfarbe Ringkabelschuhe : rot 1 mm²
Kennfarbe Ringkabelschuhe : blau 2,5 mm²
Kennfarbe Ringkabelschuhe : gelb 6 mm²

Maßzeichnung
Breite 171,2 mm
Höhe 70,1 mm
Länge 81 mm
Rastermaß 8,2 mm
Blechstärke 1 mm ... 4 mm

Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Isolierstoffgruppe I
Isolierstoff PA

Allgemein
Klemmenbefestigung 0,8 Nm ... 1 Nm
Mechanische Daten
Offene Seitenwand Nein

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung) -5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30 % ... 70 %

Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1

Montageart Wandmontage
Blechstärke 1 mm ... 4 mm
Klemmenbefestigung 0,8 Nm ... 1 Nm

Artikelnummer 3969956
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel BE6113
Produktschlüssel BE6113
GTIN 4055626394671
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 669.85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 604.67 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der
Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss