Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau
Produkttyp | Prüfstecker |
Polzahl | 12 |
Rastermaß | 8,2 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Belastungsstrom maximal | 24 A |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Prüfstoßspannung | 5 kV |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Belastungsstrom maximal | 24 A |
Anzugsmoment Prüfbuchse | 0,5 |
Hinweis | Der Leiterquerschnitt ist abhängig vom verwendeten Kabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 14 |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 24 A |
Nennspannung | 400 V |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Stiftdurchmesser | 5,7 mm |
Rastermaß | 8,2 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | Stecken in die Grundleiste |
Artikelnummer | 1029709 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | BE6111 |
Produktschlüssel | BE6111 |
Katalogseite | Seite 615 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626531526 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22.222 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22.222 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Herkunftsland | PL |
ECLASS-9.0 | 27141190 |
ECLASS-10.0.1 | 27141190 |
ECLASS-11.0 | 27141190 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC 21.0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |