Elektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externem Stromwandler (90 A) - präzise Energie-/Wirkleistungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3~-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt-/Meldeschwellen. Kabel separat bestellen.
Maschinenüberwachung mit dem Maschinenmanager vereint präzise Energiemessung mit der Anzeige und Überwachung wichtiger Parameter von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen-Verbrauchern, inklusive Mischlastüberwachung. Dank der Kombination aus elektronischem Maschinenmanager und externem Stromwandler ist die Maschinenüberwachung wirtschaftlich für Ihre Applikation, z. B. bei Spritzgussmaschinen.
Mehr InformationenElektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externem Stromwandler (90 A) - präzise Energie-/Wirkleistungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3~-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt-/Meldeschwellen. Kabel separat bestellen.
Elektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externem Stromwandler (160 A) - präzise Energie-/Wirkleistungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3~-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt-/Meldeschwellen. Kabel separat bestellen.
Dank der Kombination aus elektronischem Maschinenmanager und externem Stromwandler überwachen Sie Motoren, Maschinen und 3-Phasen-Verbraucher wirtschaftlich. Zwei Varianten mit den Strombereichen bis 90 A sowie 160 A stehen Ihnen zur Verfügung.
Vernetzen Sie den Maschinenmanager via Gateway an alle gängigen Feldbussysteme, wie PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Durgängige Kommunikation für Industrie 4.0, dank der optionalen Datenübertragung via OPC UA.