Vierkant-Montageflansch - SF-Z0068
1620927

Vierkant-Montageflansch, 4xM3, Flanschmaß: 38 mm x 38 mm, Serie: SF


Produktdetails




Produkttyp Montagematerial
Serie SF
SH

Gehäuse
Flanschmaß 38 mm x 38 mm

Montage 4x M3

Artikelnummer 1620927
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel ABRCBZ
Produktschlüssel ABRCBZ
GTIN 4055626021607
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 32.9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30.5 g
Zolltarifnummer 74198090
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"