Der stabile, vibrationsfeste Aluminiumträger ist mit einem Profil zur Aufnahme von Standard-Tragschienengeräten ausgestattet. Daneben ist die Termination-Leiterplatte mechanisch entkoppelt.
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)