Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
Für die übersichtliche und strukturierte Kabelführung stehen Ihnen verschiedene Kabelkanäle, Kabelführungssysteme sowie Kabelbinder bereit. Damit Ihre Kabel zusätzlich vor äußeren Einflüssen wie z. B. Witterungsbedingungen geschützt werden, verwenden Sie die unterschiedlichen Schutzschläuche als Kabelschutz. Somit steigern Sie bei Ihrer Kabelführung die Übersichtlichkeit sowie die Sicherheit.
Mehr InformationenVerdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Universal-Drahthalteklammer, perforiert, für Verdrahtungskanäle
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 4 mm und eine Materialstärke von 1,5... 6 mm
Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 6 mm und eine Materialstärke von 1,5 ... 6 mm
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Kabelführungssystem CGS in der Praxis
Mit dem Schwenkarm des Kabelführungssystems optimieren Sie einfach und sicher die Kabelführung Ihrer einzelnen Kabel oder Kabelbäume zur Schaltschranktür oder zum schwenkbaren Montagerahmen. Das Kabelführungssystem ist besonders zeitsparend. Das patentierte Drehgelenk lässt sich einfach und schnell öffnen, wodurch vorkonfektionierte Kabel werkzeuglos durch- oder nachgeführt werden können. Bis zu 100 x 1,5 mm²-Leiter werden mit nur einem CGS-Führungssystem zur Schaltschranktür geführt. Die Kabelführung zur Schaltschranktür ist im CAD-System durch einen definierten Bauraum und Schwenkbereich planbar. Planen Sie so Ihre Kabelbäume dank der vordefinierten Leitungslänge. Die schnelle und einfache Montage wird durch integrierte Flansche mit Zugentlastung gewährleistet. Der mechanische Kabelschutz und die Bündelung werden durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben realisiert. Das Kabelführungssystem besteht aus hochwertigem elastischen und mechanisch belastbaren Kunststoff, zertifiziert nach UL 94 für die Brennbarkeitsklasse V0.
Einfache Kabelführung vorkonfektionierter Datenkabel zu den Einbaugeräten in der Schaltschranktür
Energie- und Schleppketten benötigen in der Regel kompatible Kabel und Leitungen. Standardleitungen sind für die hohe Belastung durch die Bewegung und Biegeradien nicht ausgelegt.
Das Kabelführungssystem wurde für die Kabelführung von Standardleitungen ausgelegt. Dies wird durch große Biegeradien und definierte Bewegungen erreicht. Das CGS wurde mit 100 x 1,5 mm² Leitungen (H05Z-K) sowie mit Datenleitungen (Ethernet-Kabel Cat. 5) bestückt und 2.000-mal auf und zu bewegt. Dabei wurden keine Beschädigungen der Adern festgestellt.
Ordnung schaffen mit Kabelführung
Mit Verdrahtungskanälen bringen Sie Ordnung in Ihren Schaltschrank.
Abfangschellen fixieren die aus dem Feld kommenden Kabel. Mit Kunststoff-Kabelmarkern von Phoenix Contact bündeln Sie die Kabel und Leiter schnell und einfach und führen sie in die Verdrahtungskanäle.
Kabelschutzsysteme
Das umfangreiche Programm an Schutzschläuchen aus Kunststoff und Metall bietet zuverlässige Lösungen für verschiedenste Anwendungen und das bis zur Schutzart IP69K.
Die Schutzschläuche dienen dem Kabelschutz und ermöglichen die einfache Kabelbündelung. Des Weiteren verfügt der Kabelschutz über passende Verschraubungen für schwere Steckverbinder und Gehäusebohrungen. Die Schläuche sind durch ihre umfangreichen Zulassungen in allen Branchen und Industrien einsetzbar.
Schutzschläuche für Kabel – im Schaltschrank und im Feld
Spiralschläuche zur einfachen Kabelbündelung und Kabelführung von Leitungen und Leitern bieten Schutz bei leichten mechanischen Beanspruchungen.
Sie lassen sich nachträglich auf einfache Weise montieren, wobei einzelne Leitungen und Leiter an beliebiger Stelle herausgeführt werden können.
Kunststoff-Schutzschlauch
Kunststoffschläuche sind der optimale Kabelschutz gegen Öle, Säuren und Lösungsmittel. Die verwendeten Materialien sind silikon-, halogen- und cadmiumfrei und bis in Schutzart IP69K und Brennbarkeitsklasse V0 erhältlich.
Metallschlauch
Mit hochflexiblen Metallschläuchen schützen Sie Kabel und Leitungen gegen mechanische Einwirkungen. Der metallische Kabelschutz mit Kunststoffummantelung ist darüber hinaus wasserdicht und wetterfest.