EEM-AM157-70 - Messgerät
1219090

Ein-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 276 V / 40 A, mit S0-Ausgang, Betriebstemperatur bis +70 °C und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie


Produktdetails