Netzwerkkabel - NBC-MSD SCO/.../...
1408713

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)


Produktdetails




Allgemein Weitere Produkte mit fixer Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör

Produkttyp Datenkabel konfektioniert
Polzahl 4
Anwendung Standard
Anzahl der Kabelabgänge 1
Geschirmt ja
Kodierung D - Daten

Bussystem Ethernet
Signalart/Kategorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Statusanzeige Nein
Statusanzeige vorhanden Nein

Nennspannung UN 48 V AC
60 V DC
Nennstrom IN 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen)
Übertragungsmedium Kupfer

Farbe Griffbereich schwarz
Material Griffkörper TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt CuSn
Material Kontaktoberfläche Ni/Au
Material Kontaktträger TPU GF
Material Verschraubung Zinkdruckguss, vernickelt

Kopf 1
Bauform Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67
Polzahl 4
Kodierungsart D (Daten)
Farbe Griffkörper schwarz
Material CuZn (Kontakt)
Ni/Au (Kontaktoberfläche)
PA (Kontaktträger)
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper)
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung)
Steckzyklen ≥ 100
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Schutzart IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 90 °C
Kopf 2
Bauform freies Leitungsende

Leitungslänge Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E]
Maßzeichnung
Geschirmt ja
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
Leitungsgewicht 42 kg/km
Leitungstyp Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig
Kurzzeichen 02YS(ST)C11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 93E
Signalart/Kategorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
Leitungsaufbau 2x2xAWG26/7; SF/UTP
Leitungsaußendurchmesser 6,4 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe wasserblau RAL 5021
Wandstärke Außenmantel 1,2 mm
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 7x 0,16 mm
AWG Signalleitung 26
Leitungsquerschnitt 2x 2x 0,14 mm²
Material Aderisolation geschäumtes PE
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 0,98 mm
Einzelader, Farbe weiß/orange-orange, weiß/grün-grün
Paarverseilung 2 Adern zum Paar
Gesamtverseilung 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele
Schirmung Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Optische Schirmbedeckung 70 %
Strombelastbarkeit Leitung 2 A (nach DIN VDE 0891-1)
Nennspannung Leitung ≤ 100 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 700 V (50 Hz, 1 min.)
Prüfspannung Ader/Schirm 700 V (50 Hz, 1 min.)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ*km
Kopplungswiderstand ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz)
Wellenwiderstand 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)
Schleifenwiderstand ≤ 290,00 Ω/km
Leitungs-Kapazität ca. 45 nF/km (bei 1 kHz)
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Zugfestigkeit ≤ 80 N
Mindestbiegeradius, fest verlegt 4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 8 x D
Dämpfung 3,2 dB (bei 1 MHz)
6 dB (bei 4 MHz)
9,5 dB (bei 10 MHz)
12,1 dB (bei 16 MHz)
13,6 dB (bei 20 MHz)
17,1 dB (bei 31,25 MHz)
24,8 dB (bei 62,5 MHz)
32 dB (bei 100 MHz)
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) 65,3 dB (bei 1 MHz)
56,3 dB (bei 4 MHz)
50,3 dB (bei 10 MHz)
47,2 dB (bei 16 MHz)
45,8 dB (bei 20 MHz)
42,9 dB (bei 31,25 MHz)
38,4 dB (bei 62,5 MHz)
35,3 dB (bei 100 MHz)
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) 62,3 dB (bei 1 MHz)
53,3 dB (bei 4 MHz)
47,3 dB (bei 10 MHz)
44,2 dB (bei 16 MHz)
42,8 dB (bei 20 MHz)
39,9 dB (bei 31,25 MHz)
35,4 dB (bei 62,5 MHz)
32,3 dB (bei 100 MHz)
Rückflussdämpfung (RL) 23 dB (bei 4 MHz)
24,1 dB (bei 8 MHz)
25 dB (bei 10 MHz)
25 dB (bei 16 MHz)
25 dB (bei 20 MHz)
23,6 dB (bei 31,25 MHz)
21,5 dB (bei 62,5 MHz)
20,1 dB (bei 100 MHz)
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Ölbeständigkeit nach EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
nach UL VW1
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Leitungsgewicht 42 kg/km
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
Polzahl 4
Geschirmt ja
Kabeltyp Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E]
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Leiteraufbau Signalleitung 7x 0,16 mm
AWG Signalleitung 26
Leitungsquerschnitt 2x 2x 0,14 mm²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 0,98 mm
Leitungsaußendurchmesser 6,4 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe wasserblau RAL 5021
Material Leiter blanke Cu-Litze
Material Aderisolation geschäumtes PE
Einzelader, Farbe weiß/orange-orange, weiß/grün-grün
Wandstärke Außenmantel 1,2 mm
Paarverseilung 2 Adern zum Paar
Gesamtverseilung 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele
Optische Schirmbedeckung 70 %
Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ*km
Kopplungswiderstand ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz)
Schleifenwiderstand ≤ 290,00 Ω/km
Wellenwiderstand 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)
Leitungs-Kapazität ca. 45 nF/km (bei 1 kHz)
Nennspannung Kabel ≤ 100 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 700 V (50 Hz, 1 min.)
Prüfspannung Ader/Schirm 700 V (50 Hz, 1 min.)
Strombelastbarkeit Leitung 2 A (nach DIN VDE 0891-1)
Mindestbiegeradius, fest verlegt 4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 8 x D
Zugfestigkeit ≤ 80 N
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) 65,3 dB (bei 1 MHz)
56,3 dB (bei 4 MHz)
50,3 dB (bei 10 MHz)
47,2 dB (bei 16 MHz)
45,8 dB (bei 20 MHz)
42,9 dB (bei 31,25 MHz)
38,4 dB (bei 62,5 MHz)
35,3 dB (bei 100 MHz)
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) 62,3 dB (bei 1 MHz)
53,3 dB (bei 4 MHz)
47,3 dB (bei 10 MHz)
44,2 dB (bei 16 MHz)
42,8 dB (bei 20 MHz)
39,9 dB (bei 31,25 MHz)
35,4 dB (bei 62,5 MHz)
32,3 dB (bei 100 MHz)
Rückflussdämpfung (RL) 23 dB (bei 4 MHz)
24,1 dB (bei 8 MHz)
25 dB (bei 10 MHz)
25 dB (bei 16 MHz)
25 dB (bei 20 MHz)
23,6 dB (bei 31,25 MHz)
21,5 dB (bei 62,5 MHz)
20,1 dB (bei 100 MHz)
Schirmdämpfung 3,2 dB (bei 1 MHz)
6 dB (bei 4 MHz)
9,5 dB (bei 10 MHz)
12,1 dB (bei 16 MHz)
13,6 dB (bei 20 MHz)
17,1 dB (bei 31,25 MHz)
24,8 dB (bei 62,5 MHz)
32 dB (bei 100 MHz)
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
nach UL VW1
Ölbeständigkeit nach EN 60811-2-1
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
Umgebungstemperatur (Verlegung) -20 °C ... 80 °C
Hinweis Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Netzwerkkabel mit einem frei wählbaren Kabeltyp. Die technischen Daten aller möglichen Kabeltypen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Kabelaufbau
Leitungstyp Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig
Signalart/Kategorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Schutzart IP65
IP67
Schutzart IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 85 °C (M12-Steckverbinder)

M12
Normen/Bestimmungen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1408713
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel BF1CJI
Produktschlüssel BF1CJI
Katalogseite Seite 399 (C-2-2019)
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 335024
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
30 V 4 A

UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 335024
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
30 V 4 A

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00286

EAC

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Kompatible Produkte