LWL-Patch-Kabel - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/...
2901549

Konfektionierbare, hochflexible POF-Rundleitung (nur IP20-Köpfe) für den Einsatz in Schleppketten. Einzelelemente aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit robustem Polyurethan-(PUR)-Außenmantel.


Produktdetails




Produkttyp Datenkabel konfektioniert
Polzahl 2
Anwendung Standard

Signal Modbus
PROFIBUS

Leitungslänge Freie Eingabe (0,4 ... 100,0 m)
Peitschenlänge
offenes Ende 20 cm
F-SMA (IP20) 20 cm ±20 %
SCRJ (IP20) 20 cm ±20 %
B-FOC (IP20) 20 cm ±20 %
SCRJ Push-Pull Metall V14 (IP67) 0 cm (Stecker direkt am Kabelmantel)
SCRJ Push-Pull Kunststoff V14 (IP67) 0 cm (Stecker direkt am Kabelmantel)
Peitschenlänge 20 cm ±20 %

Höhenlage 5000 m

Artikelnummer 2901549
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel DNC241
Produktschlüssel DNC241
Katalogseite Seite 358 (C-8-2015)
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 27061803
ECLASS-10.0.1 27061803
ECLASS-11.0 27061803

ETIM

ETIM 8.0 EC000034

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Ihre Vorteile

Hochflexible Rundkabel für den Einsatz in Schleppkabeln oder Schleppketten
Robuster Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
2,2-mm-Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA)
Für eine Wechselbiegehäufigkeit von bis zu 5.000.000 Zyklen ausgelegt
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig