Drahtbrücke - FBSW 2-5/60MM
3030170

Drahtbrücke, Für Bahnanwendungen nicht geeignet, Farbe: rot/schwarz


Produktdetails




Hinweis zur Anwendung Für Bahnanwendungen nicht geeignet

Produkttyp Brücke
Polzahl 1
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III

Belastungsstrom maximal 10 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

Belastungsstrom maximal 10 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

Breite 5,1 mm
Höhe 4,7 mm
Länge 60 mm

Farbe rot/schwarz
Material CuSn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Isolierstoffgruppe I
Isolierstoff PA

Montageart Steckmontage

Artikelnummer 3030170
Verpackungseinheit 10 Stück
Mindestbestellmenge 10 Stück
Verkaufsschlüssel BE2Z2X
Produktschlüssel BE2Z2X
Katalogseite Seite 405 (C-1-2019)
GTIN 4055626364643
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2.97 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.93 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Ihre Vorteile

Flexible Potenzialverteilung durch individuelle Drahtlängen
Reihenklemmen unterschiedlicher Klemmenbreite einfach brücken
Einfach und werkzeuglos zu bedienen durch Steckkontakte