10 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
Belastungsstrom maximal
10 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
Breite
5,1 mm
Höhe
4,7 mm
Länge
250 mm
Farbe
rot/schwarz
Material
CuSn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Isolierstoffgruppe
I
Isolierstoff
PA
Montageart
Steckmontage
Artikelnummer
3030172
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
BE2Z2X
Produktschlüssel
BE2Z2X
Katalogseite
Seite 405 (C-1-2019)
GTIN
4055626364667
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
7.17 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
7.17 g
Zolltarifnummer
85444290
Herkunftsland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141190
ECLASS-10.0.1
27141190
ECLASS-11.0
27141190
ETIM
ETIM 8.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Ihre Vorteile
Flexible Potenzialverteilung durch individuelle Drahtlängen