Theorie- und Praxis-Workshop "Alles Ethernet"

Der Theorie– und Praxisworkshop «Alles Ethernet» vermittelt ausführlich anwendungsbereites Grundlagenwissen zu Netzwerken und Netzwerkprotokollen in der industriellen Automatisierung.

Wir vermitteln Grundlagen zur Analyse von Netzwerkfehlern wie auch zum Aufbau moderner Netze in der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik.

Image alternate text  (required)

Uhrzeit
Präsenz in Tagelswangen:
08:30 bis 16:30 Uhr

Preis pro Termin
CHF 750.- zzgl. MwSt. pro Person

Maximale Teilnehmerzahl
Präsenz: 5

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Stornokonditionen:
Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Ziele

In diesem Praxis-Seminar erlernen Sie die Grundlagen von Industrial Ethernet. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Managed Switches, WLAN-Anwendungen, Mobilfunklösungen etc. in Automatisierungsapplikationen richtig einsetzen.

Weiter erläutern wir, wie Sie Ihr Netzwerk performanter und ausfallsicherer gestalten. Das entspricht den Anforderungen der IEC 62443 die Verfügbarkeit der Datenkommunikation 24/7 zu gewährleisten.

Sie lernen, welche Protokolle für die Automatisierung relevant sind und wie Sie die Vorteile dieser Protokolle optimal nutzen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie redundante Netzwerke aufbauen und diagnostizieren können. Das erlernte Wissen können Sie in Praxisübungen direkt überprüfen.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Zielgruppe

Instandhalter, Service-Mitarbeiter, Control Software Ingenieure, Technische Entwickler, OT-Systembetreuer, Infrastruktur-Betriebspersonal, Wartungstechniker, Software-/Hardware-Entwickler, Projektleiter

Bitte nehmen Sie ihr eigenes Laptop zum Workshop mit. Sollten Sie kein eigenes Laptop besitzen, dann melden Sie sich bitte bei Toni Widmer.

Inhalte

  • Grundlagen – Netzwerke OSI-Layer, Frame, Packet, Segment
  • IP-Adressen, Subnetz Masken, Standard Gateway
  • IP Protokolle: ARP, DHCP, DNS, TCP, UDP, IGMP-Multicast
  • CMD Befehle (Netzwerkanalyse / Fehleranalyse / Mac Adresse auslesen)
  • Nützliche Netzwerktechnik Tools: Netzwerkrechner, IP-Scan, Port-Scan
  • Erste Schritte mit Wireshark (DHCP-Analyse)
  • Switch und Router im Allgemeinen
  • Unmanaged und Managed Switches
  • Konfiguration- und Analyse Tool FL NETWORK MANAGER
  • WLAN: Grundlagen und Meshnetze / Konfiguration
  • Basis Einstellungen Netzwerkkomponenten: WLAN, Switch, Router
  • Secure configuration – 11 basic steps

Bei Gruppentrainings von Firmen kann auch auf individuelle Wünsche eingegangen werden.

Termine

Datum
28.09.2022 (Ausgebucht)

Ort
Phoenix Contact AG
Zürcherstrasse 22
8317 Tagelswangen

Anmeldung

Datum
14.12.2022

Ort
Phoenix Contact AG
Zürcherstrasse 22
8317 Tagelswangen

Anmeldung