Knowledge Refresher Grundlagen Geräteschutzschalter
Online Seminar 02. November 2022 13:00 - 15:30 Uhr
Uhrzeit
Online Event:
13:00 bis 15:30 Uhr
Preis pro Termin
Der Anlass ist kostenlos
Inhalte
Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau
Der zunehmende Anspruch an hohe Qualität und Effizienz im Produktionsbereich zieht den Aufbau immer komplexerer Anlagen nach sich. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Sicherheit und Verfügbarkeit, denn der Ausfall einer Maschine oder grösserer Anlagenteile kann erhebliche Kosten verursachen.
Einen nennenswerten Beitrag zur Betriebssicherheit leistet ein gut geplantes Sicherungskonzept für die einzelnen Stromkreise und Endgeräte der gesamten Anlage. Dazu gehört auch die Auswahl einer ausreichend leistungsstarken Stromversorgung und geeigneter Schutzgeräte.
Agenda
- Nutzen und Vorteile von Geräteschutzschaltern
- Verfügbarkeit von Anlagen (Selektivität)
- Unterschiede der Technologien;
- Auslösekennlinien und Dynamik
- wann werden welche Schaltertypen empfohlen?
- Einflussfaktoren in der Anwendung
- Normen und Approbationen
- SELV/ PELV, Behandlung von Bezugsleitern