Hybrid-Event: Prüfung für Maschinen und Anlagen

Alle relevanten Informationen kompakt vermittelt

Bei der Prüfung von Maschinen und Anlagen kommt es in der Praxis immer wieder zu Unklarheiten bezüglich der Verantwortlichkeiten und dem Umfang. Auch die Auswahl der relevanten Normen scheint auf den ersten Blick sehr komplex zu sein.

Dieses Seminar vermittelt Ihnen nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die normativen Zusammenhänge. Dabei werden die Normen SN EN 60204-1 und IEC 6036-6 betrachtet. Im Fokus steht insbesondere die SN EN 60204-1. Im Verlauf des Seminars werden die erforderlichen Prüfungen anhand einer Beispiel Maschine Schritt für Schritt erklärt, dabei steht weniger die Bedienung von spezifischen Messgeräten im Vordergrund, sondern das Verständnis der Anforderungen.

Abgerundet werden die Erkenntnisse durch Einblicke in die Organisation von wiederkehrenden Prüfungen.
Aber auch übergelagerte Themen, die im Rahmen von Prüfungen immer wieder zu Problemen werden erläutert, z.B. wesentliche Änderungen von Maschinen.

Schaltschrankbau

Uhrzeit
Hybrid Event:
08:30 bis 12:00 Uhr

Preis pro Termin
Tagelswangen CHF 230.-, Online CHF 200.- zzgl. MwSt. pro Person
(20% Frühbucherrabatt bis 31.10.2022)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Ziele

Die Teilnehmer kennen die Anforderungen, die sich für Hersteller ergeben und können diese durch eine korrekte Anwendung der Normen erfüllen. Darüber hinaus sind typische Fallstricke aus der Praxis bekannt und können zukünftig vermieden werden.

Gerne gehen wir im Verlauf des Seminars auf Ihre individuellen Fragestellungen ein.

Inhalte

Zielgruppen

  • Elektrofachleute aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
  • Mitarbeiter aus den Bereichen: Planung und Konstruktion
  • Herstellung von Schaltschränken
  • Prüfung von Schaltschränken
  • Instandhaltung
  • Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
  • CE-Beauftragte, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche

Agenda

  • Rechtliche und normative Rahmenbedingungen
  • Schnittstelle Hersteller/Betreiber
  • Grundlegendes zur Prüfung von Maschinen
  • Übersicht über relevante Normen
  • Erstprüfung und Nachprüfung nach SN EN 60204-1
  • Erstprüfung nach IEC 60364-6
  • Wiederkehrende Prüfung
  • Bestandsschutz/Wesentliche Änderung

Termine Hybrid-Event

Datum
24.11.2022

Ort
Tagelswangen oder Online

Anmeldung