Hybrid-Event: CE-Kennzeichnung für Schaltschränke

Bei der Herstellung von elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schaltgerätekombinationen, Ausrüstung von Maschinen, etc.) müssen, je nach Anwendungsfall und Beschaffenheit, unterschiedliche Richtlinien angewendet werden. Die Auswahl und der Umgang mit den relevanten Richtlinien bzw. Normen stellt für die Hersteller eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar.

Installateur

Uhrzeit
Hybrid Event:
08:30 bis 16:30 Uhr

Preis pro Termin
Tagelswangen CHF 400.-, Online CHF 350.- zzgl. MwSt. pro Person
(20% Frühbucherrabatt bis 31.10.2022)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Ziele

Dieses Seminar vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick über die üblichen Richtlinien und Normen für elektrische Betriebsmittel und ihre Anwendung, so wie die gesetzlichen Zusammenhänge und Rahmenbedingungen. Dieses Grundlagenwissen wird ergänzt durch Hilfestellungen für die richtige Auswahl und eine praktikable Anwendung.

Darauf aufbauend wird anhand eines Praxisbeispiels der Konformitätsprozess durchgegangen und erläutert. Abschliessend werden die Anforderungen an technische Unterlagen und die unterschiedlichen Konformitätsbewertungsverfahren behandelt.

Gerne gehen wir im Verlauf des Seminars auf Ihre individuellen Fragestellungen ein.

Inhalte

Voraussetzungen
Es sind keine speziellen Kenntnisse zur RED (2014/53/EU), EMV-Richtlnie (2014/30/EU) und Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) erforderlich.

Zielgruppen

  • Hersteller von elektrischen Betriebsmitteln
  • Systemintegratoren
  • Verantwortliche für die Richtlinienkonformität, CE-Verantwortliche
  • Elektrokonstrukteure

Agenda

  • Richtlinien, Gesetze und Normen im Überblick
  • Aktuelle Begriffe im Kontext zu den Richtlinien
  • Anwendungsbereich der Richtlinien und Sonderfälle
  • Notwenige Prozesse und Methoden zur richtlinienkonformen Umsetzung
  • Risikoanalyse und -bewertung
  • Erforderliche Kundenvorgaben und technische Spezifikationen
  • Technische Unterlagen und Konformitätserklärung

Termine Hybrid-Event

Datum
22.11.2022

Ort
Tagelswangen oder Online

Anmeldung