Der farblich abgesetzte Betätigungshebel ermöglicht Ihnen eine intuitive und zeitsparende Installation. Das sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit im Feld und stellt einen wirtschaftlichen Betrieb der gesamten Anlage sicher.
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und ‑Steckverbinder Anschließen im Handumdrehen
Phoenix Contact bringt neuen Komfort in den Leiteranschluss. Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder der durchgängigen Serien LPT und LPC verbinden die hohe Bedienfreundlichkeit der Hebelbetätigung mit dem zuverlässigen Push-in-Federkraftanschluss. So schließen Sie Leiter mit Querschnitten bis 25 mm² schnell und intuitiv wie nie an.
Ihre Vorteile
- Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
- Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse
- Eindeutige Hebelpositionen liefern zuverlässige Rückmeldung über geöffneten oder geschlossenen Klemmraum
- Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
- Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen der Serie LPT
Die Serie LPT erlaubt den schnellen und intuitiven Leiteranschluss mit Querschnitten bis 25 mm².
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder der Serie LPC
Mit der Serie LPC schließen Sie Leiter mit Querschnitten bis 16 mm² einfach wie nie an.
Das Hebelprinzip im Detail
Das werkzeuglose Hebelprinzip erlaubt ein zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit und ohne Aderendhülse. Das Design der Kabeleinführtrichter verhindert dabei zuverlässig das Abspleißen einzelner Litzen.
Die Position des farbig abgesetzten Hebels signalisiert Ihnen von außen, sicht- und fühlbar, die definierten Zustände des Klemmraums. So fallen nicht ordnungsgemäß geschlossene Klemmräume und somit fehlerhafte Verbindungen sofort auf.
Durch Umlegen des Hebels können Sie sich sicher sein, dass die eingeführten Leiter zuverlässig und langzeitstabil kontaktiert werden. Potenzielle Fehlerquellen, wie z. B. ein falsches Anzugsdrehmoment beim Schraubanschluss, werden sicher ausgeschlossen.
Die Push-in-Technik ermöglicht Ihnen einen zeitsparenden Anschluss auch bei geschlossenem Hebel. Dank der speziellen Federkontur können Sie starre oder mit Aderendhülse bestückte Leiter einfach und komfortabel stecken.