Kundin bekommt Pakete mit kostenfreien Probemustern von Phoenix Contact an der Tür überreicht

Musterservice für Gerätehersteller Bestellen Sie Ihr persönliches Muster nach Hause

Sie haben die Design-in-Idee, wir haben die Lösung. Ob Leiterplattenklemmen, Leiterplatten-Steckverbinder oder Rundsteckverbinder – mehr als 3.000 Artikel bietet Phoenix Contact Ihnen als persönliches Produktmuster per kostenfreiem Direktversand. Rund 90 % aller verfügbaren Leiterplattenanschlüsse sind als kostenloses Muster bestellbar.

Ihre Vorteile

  • Komfortabel bestellt: Onlineanforderung auch ohne Zugangs- oder Kundendaten
  • Kostenlos zugestellt: Direktversand ohne Gebühren
  • Schnell verfügbar: Bei Bestelleingang bis 14 Uhr wird der Versand noch am gleichen Tag ausgelöst
  • Umfassend betreut: Bestellbestätigung und direkter Kontakt zum lokalen Vertrieb
Broschüre
Die Musterlösung für Gerätehersteller
Erhalten Sie alle Informationen rund um den Musterservice kompakt und übersichtlich auf vier Seiten.
Broschüre öffnen und herunterladen
Paketlieferant übergibt Musterbestellungen an eine Kundin

Produkte im Musterservice

Aus den folgenden Produktseiten können Sie Ihre individuelle Lösung schnell anhand technischer Eigenschaften selektieren. Wenn Sie bereits die Artikelnummer des gewünschten Artikels kennen, können Sie dessen Detailseite auch direkt über das Suchfenster aufrufen.

Ist der Artikel als Muster für den Direktversand verfügbar, finden Sie auf der Artikeldetailseite stets an der gleichen Position oben rechts das Bestellformular. Mit nur wenigen Eingaben fordern Sie so Ihr Muster online an. Wird Ihnen auf einer Artikeldetailseite kein Musterhinweis angezeigt, kontaktieren Sie, wie gewohnt, Ihren lokalen Vertrieb.