Funktionale Sicherheit im Maschinenbau

Maschinensicherheit einfach integrieren

Smarte Safety-Lösungen verhindern eine Gefährdung des Bedienpersonals und die Beschädigung der Maschine.

Wir bieten Ihnen:

  • Umfangreiches Portfolio an sicheren Komponenten für Ihre Safety-Anwendungen gemäß EN ISO 13849-1 und EN 62061

  • Einfache Installation und Konfiguration aller Safety-Produkte für eine schnelle Umsetzung Ihrer Sicherheitskonzepte

  • Modulare Sicherheitssysteme für wirtschaftliche Lösungen und individuelle Sicherheitsfunktionen



Roboterzelle mit Not-Halt
Interaktive Image Map: Funktionale Sicherheit im Maschinenbau
Optimale Auslegung der Sicherheitsfunktionen
Normenkonforme und wirtschaftliche Auslegung der Sicherheitsfunktionen für einen sicheren Betrieb der Maschine.
Optimale Auslegung der Sicherheitsfunktionen
Ganzheitliche Unterstützung in allen Sicherheitsfragen
Kompetente Unterstützung für den gesamten Sicherheitslebenszyklus einer Maschine, von der Planung bis hin zum Betrieb.
Ganzheitliche Unterstützung in allen Sicherheitsfragen
Durchgängige Dokumentation
Eine durchgängige und normenkonforme Dokumentation ist die Voraussetzung für eine nachweisbare rechtliche Absicherung.
Durchgängige Dokumentation
Schnelle Inbetriebnahme und Abnahme
Eine optimale Auslegung der Sicherheitsfunktionen führt zu einer schnellen Inbetriebnahme und Abnahme der Maschine.
Schnelle Inbetriebnahme und Abnahme
Maschinen sicher und normenkonform planen
Eine gründliche Sicherheitsbetrachtung ist Voraussetzung für die optimale Auslegung der Sicherheitsfunktionen. Damit reduzieren Sie Ihre Aufwände in der Montage und Inbetriebnahme deutlich.
Maschinen sicher und normenkonform planen

Produktübersicht Vom Sicherheitsrelais bis zur sicheren Steuerung

Für Functional-Safety-Anwendungen im Maschinenbau bietet Phoenix Contact eine große Auswahl an SIL-zertifizierten Produkten.

Maschine wird über eine Smart Watch sicher gesteuert

Funktionale Sicherheit im Schaltschrank

Safety-Lösungen aus dem COMPLETE line-Programm schützen Mensch und Anlagen optimal. Alle Safety-Produkte verfügen über die SIL-Zertifizierung und zeichnen sich durch einfache Konfiguration und Installation aus.