Industrielle Cybersicherheit – Grundlagen IEC 62443

07.03.2023 | 09:00 - 16:45
IEC 62443

Wissen aus erster Hand – Phoenix Contact ist seit 2020 IEC 62443-2-4 zertifiziert

Am 01. September 2023 tritt die Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes (nDSG) in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen Unternehmen verschärfte Regularien bei der Gewinnung, Ver- und Bearbeitung von personenbezogenen Daten beachten.
Während des Kompaktseminares erfahren Sie u.a. was sich verändert und welche Konsequenzen Datenschutzverletzungen haben werden.

Mit dem industriellen Wandel in die Industrie 4.0 erhöht sich der Grad der Digitalisierung und Vernetzung und somit auch das Risiko eines Sicherheitsvorfalls. Die Risiken müssen bei der Konzeption von Netzwerken bedacht werden und können durch geeignete Sicherheitskonzepte reduziert werden. Während des Kompaktseminares vermitteln wir Wissen zu relevanten Standards und Richtlinien, geben einen Überblick über aktuelle Bedrohungen und Schwachstellen sowie realistische Angriffsszenarien und wirksame Gegenmassnahmen.

Ziele

Teilnehmer des Seminars erhalten ein Grundverständnis im Bereich Industrial / OT-Security. Es wird eine gemeinsame Sprache von Personen aus den Bereichen Operational Technology (OT) und Information Technology (IT) gefördert.
Reale Beispiele aus der Praxis sowie die Erläuterung von Normen und Gesetzesvorgaben geben Impulse für präventives Handeln.

Inhalte

  • September 2023 - Anforderungen des revidierten Schweizer Datenschutzgesetzes (nDSG)
  • Sicherheit in industriellen Automationssystemen Angriffsszenarien und Gegenmassnahmen

Zielgruppe

Management, CISO, Security OT- und IT- Verantwortliche, Einsteiger wie auch Spezialisten aus den Bereichen der Betriebstechnik (OT) und IT.

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 07.03.2023
Uhrzeit: 09:00 - 16:45
Verfügbare Plätze: 10
Mein Preis:
CHF

715.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation