Industrielle Cybersicherheit – Grundlagen IEC 62443

05.03.2024 | 09:00 - 16:45
IEC 62443

Wissen aus erster Hand – Phoenix Contact ist seit 2020 IEC 62443-2-4 zertifiziert

Im ersten Teil dieses Trainings erhalten Sie einen grundlegenden Überblick zum Thema Informationssicherheit in Industrial Automation & Control Systems (IACS), im zweiten Teil geben wir einen ausführlichen Einblick in die ISA/IEC 62443 und deren Substandards.

Neben der Vermittlung von Informationen zu den einzelnen Substandards werden auch in der Praxis anwendbare Vorgehens-weisen vorgestellt, um den verschiedenen Anforderungen aus den Substandards gerecht werden zu können.

Profitieren Sie von unserem Bundle: Industrielle Cybersicherheit - Grundlagen IEC 62443 und dem Praxisworkshop: Umsetzung OT Security-Analyse gemäss IEC 62443.

Ziele

Teilnehmer dieses Trainings verstehen die grundsätzlichen Belange und Anforderungen im Themengebiet der industriellen Informationssicherheit. Darüber hinaus sind sie in der Lage, sich als Produktentwickler, Anlagenintegrator oder Anlagenbetreiber in der internationalen Normenreihe ISA/IEC 62443 zurecht zu finden, und die für sie relevanten Dokumente der Normenreihe zu identifizieren und anzuwenden.

Inhalte

Ausführlich behandelt werden insbesondere die grundlegenden Konzepte der ISA/IEC 62443 wie:

  • Zones & Conduits
  • Security Level
  • Foundational Requirements
  • Security & Product Lifecycles
  • Security Management System
  • Security Program Requirements
  • Risk Assessment Requirements
  • System Requirements
  • Secure Development Lifecycle
  • Component Requirements

Zielgruppe

Einsteiger wie auch Spezialisten aus den Bereichen der Betriebstechnik (OT) und IT sowie Sicherheitstechnikern (Funktionale Sicherheit/Safety). Betreiber von Kritischer Infrastruktur (wesentlichen Diensten) und ISO 27001 zertifizierte Unternehmen.

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 05.03.2024
Zeit: 09:00 - 16:45
Verfügbare Plätze: 10
Mein Preis:
CHF

750.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation