Zwei Gigabit-Ethernet-Extender mit Zweidraht- und Koaxialkabelanschluss

Gigabit-Ethernet-Extender High-Speed-Ethernet bis zu 1 km

Die Gigabit-Extender ermöglichen breitbandige Gigabit-Anwendungen über beliebige Zweidrahtleitungen und Koaxialkabel bis zu 1 km. Nutzen Sie vorhandene Kabel für anspruchsvolle Ethernet-Anwendungen und minimieren Sie die Investitionskosten Ihrer Installation.

Mit den Funktionen Power-over-Link (PoL) und Power-over-Ethernet (PoE) versorgen Sie das ganze Netzwerk und angeschlossene Teilnehmer mit Spannung über die Datenleitungen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Bandbreite und Reichweite für Ethernet-Netzwerke (1 GBit/s – bis zu 1 km)
  • Nutzung vorhandener Zweidrahtleitungen oder Koaxialkabel
  • Power-over-Link (PoL) – Spannungsversorgung der Gigabit-Extender über Zweidrahtleitungen und Koaxialkabel
  • Power-over-Ethernet (PoE) – Spannungsversorgung der PoE-Endgeräte
  • Flexibler Netzwerkaufbau (Punkt-zu-Punkt-, Linien- oder Sternstrukturen)
  • Einfache Inbetriebnahme per Plug-and-Play

Professionelle Videoüberwachung für jede Anwendung

Das Thema Videoüberwachung nimmt in immer mehr Branchen an Fahrt auf. Dabei wird in mehr und mehr Anwendungen von analogem Video auf Ethernet-basierte Videoübertragung umgestellt. Die Digitalisierung der Videoübertragung bietet viele Vorteile wie z. B. hochauflösendes Bildmaterial und flexible Netzwerkstrukturen. Was fehlt, ist jedoch die entsprechende Technik. Oft sind nur Koaxialkabel oder andere Zweidrahtleitungen vorhanden, die eine Ethernet-Übertragung unmöglich machen. Zudem sind die Distanzen häufig höher als die erlaubten 100 m bei Ethernet.

Gigabit-Ethernet-Extender ermöglichen die breitbandige Übertragung von Ethernet-Videosignalen über vorhandene Zweidrahtkabel – egal ob Zweidraht- oder Koaxialleitung. So profitieren Sie von moderner Ethernet-Technologie. Gleichzeitig vermeiden Sie durch die nachhaltige Nutzung vorhandener Kabel hohe Installationskosten.

Zwei Gigabit-Ethernet-Extender mit Koaxialkabel und Zweidrahtleitung

Gigabit-Ethernet-Extender mit hoher Reichweite und Bandbreite

Hohe Distanzen und Bandbreite

Mit den Geräten nutzen Sie vorhandene Zweidrahtleitungen oder Koaxialkabel für Ethernet-Kommunikation mit hoher Bandbreite auf großen Distanzen.

Die Gigabit-Ethernet-Extender ermöglichen breitbandige Ethernet-Anwendungen bis zu 1 GBit/s auf Distanzen bis zu 1 km. Das geht weit über die Standardentfernung im Ethernet-Bereich von maximal 100 m hinaus. Größere Einschränkungen in der Netzwerkausdehnung bei Ethernet sind damit nicht gegeben.

Für die robuste Übertragung reichen vorhandene Zweidrahtleitungen oder Koaxialkabel aus. Ein bereits vorhandenes CAT-Ethernet-Kabel können Sie natürlich nutzen. Erforderlich ist es jedoch nicht.

Gigabit-Ethernet-Extender mit PoL- und PoE-Funktion

Gigabit-Ethernet-Extender für die Videoüberwachung

Leistungsübertragung

Mit der PoL- und PoE-Funktion werden die Gigabit-Extender untereinander und auch angeschlossene PoE-Endteilnehmer mit Spannung versorgt. Je nach Netzwerkstruktur benötigen mehrere Gigabit-Ethernet-Extender und PoE-Endgeräte nur ein Netzteil.

Mit den Funktionen PoL und PoE kann über die Datenleitung zusätzlich Energie übertragen werden. Somit benötigen Sie weniger Spannungsnetzteile zur Versorgung der Extender und der angeschlossenen PoE-Endteilnehmer im Feld. Die Installation wird einfacher und schneller. Je nach Netzwerkstruktur benötigen mehrere Gigabit-Ethernet-Extender und PoE-Endgeräte nur ein Netzteil. Dies führt zu einer großen Kostenreduzierung durch weniger Geräte und Installation.

Bei der PoL-Funktion versorgen sich die Gigabit-Ethernet-Extender untereinander. Der mit PoL versorgte Extender kann eine angeschlossene PoE-Kamera zusätzlich noch mit PoE af/at (bis 30 Watt) versorgen.

Netzwerktopologie Gigabit-Ethernet-Extender und Videokameras

Beispiel für den Netzwerkaufbau mit Gigabit-Ethernet-Extendern

Flexibler Netzwerkaufbau

Die Gigabit-Ethernet-Extender sind untereinander netzwerkkompatibel. Sie können Punkt-zu-Punkt-, Linien- oder Sternstrukturen aufbauen. Dies erhöht die Flexibilität der Anwendung.

Die Plug-and-Play-fähigen Geräte ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme Ihrer Anlage ohne aufwendige Konfiguration. Die Geräte erkennen sich dabei selbstständig. Sie können bis zu 15 Geräte in einem Netzwerkverbund zusammenschließen. Zusätzlich können Sie auch im Netzwerkverbund die Spannungsversorgungsfunktionen PoL und PoE nutzen, in Abhängigkeit zur eingesetzten Leitung und der Gesamtlänge.

Die Gigabit-Extender-Produktfamilie im Überblick

EXTENDER 1010 ETH COAX-G
EXTENDER 2010 ETH COAX-G
EXTENDER 1010 ETH TP-G
EXTENDER 2010 ETH TP-G
EXTENDER 1010 ETH COAX-G

EXTENDER 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

Reichweite Bis zu 1 km Bis zu 1 km Bis zu 1 km Bis zu 1 km
Bandbreite Bis 1 GBit/s Bis 1 GBit/s Bis 1 GBit/s Bis 1 GBit/s
Kabeltyp Koaxialkabel Koaxialkabel Zweidrahtleitung Zweidrahtleitung
Anschluss BNC-Buchse BNC-Buchse Push-in-Anschluss Push-in-Anschluss
Versorgungsfunktionen PoL PoL und PoE PoL PoL und PoE
Art.-Nr. 1319319 1319320 1319321 1319322
Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktliste