Universell einsetzbarer Überspannungsschutz

31.08.2022
Überspannungsschutz Typ 1+2+3

Das Überspannungsschutzgerät Flashtrab-MB von Phoenix Contact auf Basis der neuartigen Carbon-Funkenstreckentechnologie erfüllt hohe Blitzschutzanforderungen.

Die neuen Überspannungsschutzgeräte FLT-MB-T1-264/12.5…UT-R sind in drei unterschiedlichen Schaltungsvarianten erhältlich. Sie sind somit für den Einsatz in 1-phasigen TN-S- oder TT-Systemen sowie in 3-phasigen TN-C-, TN-S- oder TT-Systemen geeignet. Die Überspannungsschutzgeräte dienen dem Schutz von Wohn- und Zweckbauten. Sie lassen sich aber ebenso universell in industriellen Anlagen und in Applikationen mit exponierter Lage und hoher Blitzdichte einsetzen. Aufgrund der neuartigen getriggerten Carbon-Funkenstreckentechnologie werden Blitzströme sicher beherrscht und Überspannungen begrenzt. Die Überspannungsschutzgeräte erfüllen hohe Blitzschutzanforderungen und sind nach EN 61643-1 (DIN EN 61643-11) entwickelt, geprüft und approbiert. Somit lassen sich die Geräte in allen Stromversorgungssystemen mit einer Nennspannung von 230/400 V AC einsetzen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications