Überspannungsschutz für die Sammelschiene mit integriertem Spannungsabgriff
Der neue Kombiableiter FLT-SEC-ZP2-…-SV von Phoenix Contact setzt Maßstäbe beim Schutz von Zählerplätzen: Durch die geringe Baubreite des Überspannungsschutzes bleibt viel Raum für die weiteren auf der Sammelschiene montierten Komponenten.
Der integrierte Spannungsabgriff zur Versorgung der Geräte eines intelligenten Messsystems – z. B. eines Smart Meter Gateways, SMGW – vereinfacht den Aufbau erheblich. Im vor dem Zähler befindlichen Hauptstrom-Versorgungssystem sind ausschließlich Surge Protection Devices (SPD) Typ 1 mit Funkenstrecken erlaubt. Diese SPDs dürfen zudem keinen dauerhaften Betriebsstrom durch Statusanzeigen, wie LEDs, verursachen. Die Funkenstrecke muss den nach dem Zünden einsetzenden Folgestrom so begrenzen, dass die Hausanschlusssicherungen nicht auslösen. Aufgrund der betriebsstromfreien, rein mechanisch arbeitenden Statusanzeige und der netzfolgestromfreien Funkenstrecken erfüllt der FLT-SEC-ZP2 die strengen Vorgaben der VDE-AR-N 4100 zur Verwendung von SPDs Typ 1 im Hauptstrom-Versorgungssystem. Als Kombiableiter Typ 1+2+3 schützt er selbst empfindliche Elektronik in der näheren Installationsumgebung.
Für die Komponenten eines intelligenten Messsystems ist eine gesicherte Spannungsversorgung aus dem nicht erfassten Bereich bereitzustellen. Der FLT-SEC-ZP2...-SV umfasst zwei Abgriffe für den Anschluss von Leitungen zum Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und zum Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ). Die neuen Schutzgeräte FLT-SEC-ZP2-…-SV sind in vier Varianten jeweils für die Netzformen TN-S/TT respektive TN-C und mit einem Stromscheitelwert Iimp von 7,5 kA oder 12,5 kA erhältlich.