Bundle: Grundlagen IEC 62443 und Umsetzung OT Security-Analyse

29.10. - 30.10.2024 | 09:00 - 16:45
IEC 62443 und OT Security Analyse

Profitieren Sie von unserem Bundle: Industrielle Cybersicherheit - Grundlagen IEC 62443 und dem Praxisworkshop: Umsetzung OT Security-Analyse gemäss IEC 62443. Jetzt Anmelden und von 15% Rabatt profitieren.

In diesem Bundle profitieren Sie von einem Vorteilsrabatt von 15% auf den regulären Preis von beiden Security Seminaren.
Sie möchten detailierte Informationen über die beiden Seminare? Einfach auf die beiden Links unten klicken.
Nicht verpassen, profitieren und Ihr Wissen steigern.

IEC 62443

Industrielle Cybersicherheit – Grundlagen IEC 62443

Wissen aus erster Hand – Phoenix Contact ist seit 2020 IEC 62443-2-4 zertifiziert

OT Security Analyse

Praxisworkshop: Umsetzung OT Security-Analyse gemäss IEC 62443

In diesem Workshop wird die folgende praxisbezogene Frage beantwortet: „Wie lässt sich eine Netzwerk Security-Analyse in der OT (Operational Technology), anhand der Cyber Security Normreihe IEC 62443 durchführen?“

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 29.10. - 30.10.2024
Zeit: 09:00 - 16:45
Verfügbare Plätze: 10
Mein Preis:
CHF

1,275.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation