Rekordzeit durch Technologiewechsel

Wire-to-Board-Steckverbinder für Kabelkonfektionierungen erleichtern und beschleunigen die Verdrahtung im Feld und in der Fabrik. Wählen Sie zwischen dem Push-in- und dem Crimpanschluss. Denn jeder Handgriff muss sitzen. Probieren Sie es aus. Fordern Sie ein kostenfreies Muster an.
Für Kabelkonfektionierungen optimierte Wire-to-Board-Steckverbinder

Für Kabelkonfektionierungen optimierte Wire-to-Board-Steckverbinder

Wire-to-Board-Steckverbinder für Kabelkonfektionierungen aus dem CONNEXIS-Portfolio sind neben dem Crimpanschluss nun auch mit Push-in-Anschluss erhältlich. Das Portfolio besteht aus Steckern und Grundleisten in horizontaler oder vertikaler Anschlussrichtung sowie aus Wanddurchführungen. Die Crimpkontakte sind erhältlich für Leiter von AWG: 28 ... 14. Im Raster 2,5 mm, 3,81 mm und 5,08 mm eignen sich die Stecker D21, D31 und D32 für zahlreiche Signal- und Niederspannungsversorgungen.

Hauptmerkmale von Wire-to-Board-Steckverbindern

Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D21 mit Crimpanschluss
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D31 mit Crimpanschluss
  Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie DD31PS mit Push-in-Anschluss
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D32 mit Crimpanschluss
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D21 mit Crimpanschluss

Die Serie D21 eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen für unterschiedliche Anwendungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder als doppelreihige Ausführung mit 6 bis 20 Polen im Raster 2,50 mm.

Zur Produktliste
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D31 mit Crimpanschluss

Die Serie D31 eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder als ein- oder zweireihige Ausführung mit den Polzahlen 2 bis 20 für die Crimpanschlusstechnik.

Zur Produktliste
  Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie DD31PS mit Push-in-Anschluss

Die Serie DD31PS eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten wie fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen für zahlreiche Anwendungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss als zweireihige Ausführung in den Polzahlen von 4 bis 20 im Raster 3,81 mm.

Zur Produktliste
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D32 mit Crimpanschluss

Die Serie D32 eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen für unterschiedliche Anwendungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder als ein- oder zweireihige Ausführung mit 2 bis 20 Polen im Raster 5,08 mm.

Zur Produktliste
Kostenfreie Muster
Testen Sie Wire-to-Board-Steckverbinder

Sie möchten Wire-to-Board-Steckverbinder des CONNEXIS-Programms kennenlernen? – Bestellen Sie kostenfrei ein Muster an Ihren Arbeitsplatz. Um die optimale Lösung für Ihre Anwendung zu finden, stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten mit individueller Beratung zur Seite. Entdecken Sie die Vorteile der innovativen Verbindungstechnik von Phoenix Contact.

Jetzt Muster bestellen
Musterbestellung Wire-to-Board-Steckverbinder

Ihre Vorteile

  • Schnelle und sichere Montage durch individuelle Bedruckung mit Zahlen, Buchstaben und Zeichen
  • Fehlerfreies Stecken durch Varianten mit fest integrierter Kodierung
  • Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Einfache, zeitsparende Fertigung dank vorkonfektionierter Stecker
Wire-to-Board-Steckverbinder CONNEXIS für Konfektionen in einer Robotikapplikation

Testen Sie Wire-to-Board-Steckverbinder aus dem CONNEXIS-Portfolio

Die für Kabelkonfektionierungen optimierten Wire-to-Board-Steckverbinder eignen sich vor allem für Anwendungen in der Robotik, in der Aufzugstechnik oder im Batteriemanagement. Bestellen Sie sich kostenfrei Ihr persönliches Muster an Ihren Arbeitsplatz, und überzeugen Sie sich.