Mögliche Dachanlagen:
Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
Mit einem Blitzeinschlag in das Gebäude wird nicht gerechnet. Eine PV-Anlage erhöht auch nicht das Risiko eines Blitzeinschlags. Die PV-Anlage wird in den Potenzialausgleich eingebunden.
Gebäude mit äußerem Blitzschutz und eingehaltenem Trennungsabstand „s“
Gebäude mit äußerem Blitzschutz und eingehaltenem Trennungsabstand „s“
Die PV-Module sind mit ausreichendem Abstand zum Blitzschutzsystem im Schutzbereich verlegt. Bei einem Blitzeinschlag ist die PV-Anlage optimal geschützt. Die PV-Anlage wird in den Potenzialausgleich eingebunden.
Gebäude mit äußerem Blitzschutz ohne eingehaltenen Trennungsabstand „s“
Gebäude mit äußerem Blitzschutz ohne eingehaltenen Trennungsabstand „s“
Die PV-Module sind bis dicht an das Blitzschutzsystem verlegt. Bei einem Blitzeinschlag könnte es daher zu einem gefährlichen Überschlag auf die PV-Anlage kommen. Um das zu verhindern, werden die PV-Module bzw. das PV-Montagegestell mit dem Blitzschutzsystem fachgerecht verbunden. Beachten Sie hierbei, dass Blitzteilströme in das Gebäude eingeleitet werden. Der Potenzialausgleich muss Blitzströme tragen können.
Der richtige Installationsort
Überspannungsschutzgeräte in der Nähe des Wechselrichters und der PV-Anlage
Der richtige Überspannungsschutz je nach Anwendungsfall
Wechselspannung AC 1 | Wechselspannung AC 2 | Gleichspannung DC 1 | Gleichspannung DC 2 | |
---|---|---|---|---|
Installationsort | Hauptverteilung | AC-Seite des Wechselrichters (Leitungslänge zur Hauptverteilung ≥10 m) | DC-Seite des Wechselrichters (Leitungslänge PV-Module ≥10 m) | Nah an PV-Modulen, bzw. Gebäudeeintritt |
Ohne äußeren Blitzschutz | SPD Typ 2 | SPD Typ 2 | SPD Typ 2 | SPD Typ 2 |
Mit äußerem Blitzschutz, Trennungsabstand ist eingehalten | SPD Typ 1 | SPD Typ 2 | SPD Typ 2 | SPD Typ 2 |
Mit äußerem Blitzschutz, Trennungsabstand ist nicht eingehalten | SPD Typ 1 | SPD Typ 1 | SPD Typ 1 | SPD Typ 1 |
Überspannungsschutzgeräte für die AC-Seite
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Kombiableiter Typ 1+2 | Kombiableiter Typ 1+2 | Überspannungsableiter Typ 2 | Überspannungsableiter Typ 2 | |
Stromversorgungsnetz | 3-phasig | 1-phasig | 3-phasig | 1-phasig |
Bezeichnung | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
Art.-Nr. ohne Fernmeldekontakt | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
Art.-Nr. mit Fernmeldekontakt | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
Überspannungsschutzgeräte für die DC-Seite
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Überspannungsableiter Typ 2 | Überspannungsableiter Typ 2 | Überspannungsableiter Typ 2 | Überspannungsableiter Typ 2 | |
Höchste Dauerspannung UCPV | 1500 V DC | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC |
Gesamtableitstoßstrom Itotal | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 30 kA |
Bezeichnung | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
Artikelmerkmal | nicht steckbar | steckbar | steckbar | steckbar |
Art.-Nr. ohne Fernmeldekontakt | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
Art.-Nr. mit Fernmeldekontakt | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
Ableitvermögen
Bei Überspannungsschutzgeräten Typ 1 muss das Ableitvermögen Itotal den Belastungen am Einbauort entsprechen. Diese Vorgaben entsprechen der europäischen Norm DIN EN 62305-3. Zu den daraus resultierenden lokalen Vorgaben beraten Sie unsere Experten gern vor Ort.
*) LPL I und II mit weniger als vier Ableitungen kommen in der Praxis nicht vor. | ||||
Blitzschutzklasse LPL | Max. Blitzstrom | < 4 Ableitungen Itotal: I(8/20 µs) | < 4 Ableitungen Itotal: I(10/350 µs) | ≥ 4 Ableitungen Itotal: I(8/20 µs) |
I | 200 kA | 34 kA* | 20 kA* | 20 kA |
II | 150 kA | 25 kA* | 15 kA* | 15 kA |
III + IV | 100 kA | 17 kA | 10 kA | 10 kA |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V | |
Höchste Dauerspannung UCPV | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC | 600 V DC |
Gesamtableitstoßstrom Itotal (8/20 µs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom Itotal (10/350 µs) | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 5 kA |
Artikelmerkmal | nicht steckbar | nicht steckbar | nicht steckbar | steckbar |
Art.-Nr. ohne Fernmeldekontakt | 2906293 | 2905639 | 2905641 | 2801163 |
Art.-Nr. mit Fernmeldekontakt | 2906292 | 2905638 | 2905640 | 2801164 |
In vielen Fällen werden mehrere MPP-Tracker bzw. Wechselrichter eingesetzt. Wichtig ist, dass jeder MPP-Tracker für sich separat aufgebaut wird. Die String-Leitungen werden auf die MPP-Tracker bzw. Wechselrichter aufgeteilt und dürfen nicht untereinander verbunden sein. Setzen Sie damit auch für jeden MPP-Tracker bzw. Wechselrichter einen eigenen Überspannungsableiter ein.
Werden zwei oder mehr MPP-Tracker mit Überspannungsableitern geschützt, teilt sich der Ableitstrom noch einmal auf. Hierdurch kann ggf. ein kleinerer Überspannungsableiter eingesetzt werden.
Unsere Überspannungsableiter können Sie auch anschlussfertig in einem Aufputzgehäuse bestellen. Für viele Wechselrichter bieten wir die passende Box. Wählen Sie einfach Ihren Wechselrichter aus und wir zeigen Ihnen die passenden Boxen.
Überspannungsschutzgeräte für Schnittstellen
Neben den bisher vier beleuchteten Installationsorten von Überspannungsschutzgeräten bei PV-Anlagen gibt es noch einen zusätzlichen Bereich, den Sie nicht vergessen sollten:
Der Schutz von Kommunikationsschnittstellen ist normativ nicht immer gefordert, aber sehr empfehlenswert. Selbst über ein Netzwerkkabel oder eine dünne Steuerleitung kann die Elektronik des Wechselrichters durch Überspannungen beschädigt werden und somit den Betrieb der PV-Anlage stören.
Digitale Eingänge zur Leistungsregelung, eine Wetterstation, Ethernet, RS-485: All das sind Beispiele von gängigen Schnittstellen, die es zu schützen gilt.
|
|
|
|
---|---|---|---|
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I | TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I | DT-LAN-CAT.6+ | |
Schnittstellenschutz | Digitale Signale | RS-485 (2-Draht) | Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s) |
Art.-Nr. | 2906794 | 2906796 | 2881007 |