TTC-6P-1X2-F-12DC-UT-I
-
Überspannungsschutzgerät
2908196
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Indirekte Erdung über Gasableiter. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Produktdetails
| Produktfamilie | TERMITRAB complete |
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Aderpaare pro Modul | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 12 V DC |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm +0,1 mm |
| Höhe | 105,8 mm |
| Tiefe | 100 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Isolierstoff | PBT |
| Material Gehäuse | PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 12 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Bemessungsstrom | 600 mA (56 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 100 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Ader) | 0,5 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 0,5 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 220 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 350 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| Schutzpegel Up statisch (Ader-Ader) | ≤ 30 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Schutzpegel Up statisch (Ader-Erde) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 420 kHz |
| Kapazität (Ader-Ader) | typ. 5,2 nF |
| Widerstand pro Pfad | 1,65 Ω ±20 % |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 630 mA (FF) |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Ader) | ≤ 700 ms |
| Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Erde) | ≤ 30 ms |
| Zusätzliche technische Daten | |
| Max. Gesamtableitstoßstrom I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Montageart | Tragschiene: TH 35 - 7,5 mm |
| Artikelnummer | 2908196 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | L10 |
| Produktschlüssel | CL2161 |
| GTIN | 4055626282817 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 46,5 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 53ba9100-260e-4e4f-ab4f-1863d1cd27ea |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Fernmelde-Set 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Sicherungshalter 1054762
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
-
TTC-6P-1X2-12DC-I-P - Überspannungsschutzstecker 2907839
Ihre Vorteile
Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien