Der Push-Lock-Anschluss der steckbaren IPD-Installationssteckverbinder ermöglicht die einfache, zeitsparende Installation flexibler und starrer Leiter. Die Klemmstelle öffnen und schließen Sie bequem mithilfe der Hebel.
Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 4 mm ... 8 mm, QUICKON-Schnellanschluss