Datensteckverbinder

Datensteckverbinder für alle Schnittstellen: für zuverlässige IIoT-Kommunikation

Die Welt wird immer vernetzter. Das bedeutet auch mehr Schnittstellen am Gerät. Phoenix Contact bietet ein umfangreiches Portfolio an Datensteckern von RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für SPE. Spleißboxen, Verteiler und Adapter runden das Lösungsprogramm ab. Expertenberatung und exzellente Services rund um den Geräteanschluss ergänzen das Angebot – die perfekte Grundlage für die Vernetzung smarter Geräte.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung durch ein umfangreiches Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung
  • Wir verstehen Ihre Anwendung: mit unserer Beratungskompetenz zur passenden Lösung für Ihre Geräteschnittstelle
  • Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice
  • Hervorragende Steckverbinderqualität für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation
Kostenfreies Muster
Für zuverlässige IIoT-Kommunikation
Bestellen Sie sich Ihr persönliches Muster und testen Sie unsere Datensteckverbinder für alle Schnittstellen.
Jetzt Muster bestellen
Würfel mit verschiedenen Datenschnittstellen vor digitalem Hintergrund
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Konfigurator für Kabel und Leitungen

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Neue Produkte

M12-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR
M8-Gerätesteckverbinder und Netzwerkkabel der Serie ONEPAIR
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder für THR-Lötprozesse
Patch-Kabel der Serie RJ45 INDUSTRIAL
Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING
Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB Typ-A und Typ-C
Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel im HDMI Typ-A
Koaxiale Leiterplatten-Steckverbinder und Kabel
Lichtwellenleiter-Verteilerboxen zur Montage auf der Tragschiene
Spleiß-/Verteilerboxen der Serie FDX 20 für die Tragschienenmontage
LWL-Transceiver
LWL-Kupplungen und Pigtails
LWL-Bündeladerkabel und Mini-Breakout-Kabel

M12-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

Durchgängig bis zum letzten Meter

Mit Single Pair Ethernet (SPE) dringt das etablierte Ethernet-Protokoll in die letzten Automatisierungsebenen vor und bildet die Basis für eine zukunftssichere Vernetzung vom Sensor bis in die Cloud. Die einfache Integration in Ihre konventionellen Sensoren ermöglichen die neuen SPE-Steckverbinder der Serie ONEPAIR in der Baugröße M12.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Übertragungsstandards: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datenraten bis 1 GBit/s (bis 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) bis 60 W
  • Reichweiten bis 1.000 m (10Base-T1L)
  • 360°-geschirmte Steckverbinder
  • Kabelaufbau: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Schutzart: IP67

Das sind die Vorteile

  • Einfach integriert: M12-Stecker- und Buchsenvarianten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
  • Applikationsübergreifend: Reichweiten bis 1.000 m, Datenraten bis 1 GBit/s und Leistungen bis 50 W
  • Absolut sicher: Auch unter extremen Umwelteinflüssen eine zuverlässige Schirmanbindung der Netzwerkkabel mit Advanced Shielding Technology
  • Zukunftssicher: normierte Steckverbinder und Leitungen nach IEC 63171-5

IP20-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

Durchgängig bis zum letzten Meter

IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung. Die für viele Anwendungen optimierte Verkabelung bildet die Basis für die zukunftssichere Vernetzung vom Sensor bis in die Cloud.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Übertragungsstandards: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datenraten bis 1 GBit/s (bis 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) bis 60 W
  • Reichweiten bis 1.000 m (10Base-T1L)
  • 360°-Schirmkonzept
  • Kabelaufbau: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Schutzart: IP20
  • IDC-Stecker: AWG 26 … 22

Das sind die Vorteile

  • Zukunftssicher: normierte Steckverbinder nach IEC 63171-2 (IP20)
  • Kompakt: SPE-Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen eine höhere Packungsdichte
  • Effizient: Leiterplatten-Steckverbinder für SMD-, THR- und Wellenlötprozesse für die automatisierte Verarbeitung
  • Flexibel: Feldkonfektionierbare Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik
  • Durchgängig: steckkompatibel zu M8-Steckverbindern für das SPE

M8-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

Durchgängig bis zum letzten Meter

Single Pair Ethernet realisiert die durchgängige Ethernet-Kommunikation im Industrial Internet of Things. Mit den kompakten und robusten M8-Gerätesteckverbindern und Netzwerkkabeln der Serie ONEPAIR übertragen Sie Daten
und Leistung platzsparend und zukunftssicher von der OT- bis in die IT-Ebene.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Übertragungsstandards: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datenraten bis 1 GBit/s (bis 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) bis 60 W
  • Reichweiten bis 1.000 m (10Base-T1L)
  • 360°-geschirmte Gerätesteckverbinder zur Vorder- und Hinterwandmontage
  • Kabelaufbau: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Schutzart: IP67

Das sind die Vorteile

  • Zukunftssicher: normierte Steckverbinder nach IEC 63171-5 (IP67)
  • Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvarianten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
  • Effizient: Gerätesteckverbinder für SMD-, THR- und Wellenlötprozesse ermöglichen die automatisierte Verarbeitung
  • Applikationsübergreifend: Schaltschrankdurchführungen zum Übergang von IP20- auf IP67-Anschlusstechnik
  • Sicher geschirmt: Netzwerkkabel mit Advanced Shielding Technology

RJ45-THR-Leiterplatten-Steckverbinder

Für die automatisierte Verarbeitung

Die neuen RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder sind für THR-Lötprozesse geeignet. Sie erweitern somit das bestehende Portfolio um Varianten für den automatisierten Fertigungsprozess. Durch die große Produktvielfalt ist für jede Applikation der passende Leiterplatten-Steckverbinder verfügbar.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Für THR- und Wellenlötprozesse
  • Tape-and-Reel-Verpackung
  • Ausrichtung: 90° und 180°
  • Optionale LEDs

Das sind die Vorteile

  • Die Reflow-Fähigkeit erlaubt einen effizienten, kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
  • Die Produktvielfalt stellt die optimale Variante für jede Applikation bereit
  • Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung

Industrielle RJ45-Patch-Kabel

Höchste Performance auch bei widrigen Umgebungsbedingungen

Die Patch-Kabel der Serie RJ45 INDUSTRIAL sind ab sofort in allen fünf Abgangsrichtungen erhältlich. Die kompakt gewinkelten Steckverbinder eignen sich besonders für eine zuverlässige Datenübertragung bis 10 GBit/s bei geringem
Platzangebot.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Steckverbinder in einheitlichem Design
  • Fünf Kabelabgangsrichtungen
  • Robuste Umspritzung
  • Länge gewinkelter Steckverbinder: 35 mm
  • Von CAT5 4-polig (bis 100 MBit/s), über CAT5 8-polig (bis 1 GBit/s) bis CAT6A (bis 10 GBit/s)
  • Kabel für die flexible Verlegung, Schleppketten-, Roboter- und Bahnanwendungen
  • Varianten für gängige Ethernet-Protokolle

Das sind die Vorteile

  • Extrem platzsparend: minimale Länge der gewinkelten Steckverbinder
  • Breites Kabelportfolio für unterschiedliche industrielle Applikationen
  • Ideal für anspruchsvolle Ethernet-Anwendungen durch Datenübertragung bis 10 GBit/s nach CAT6A
  • Aufeinander abgestimmte Komponenten des RJ45-INDUSTRIAL-Steckverbinder-Systems sichern den fehlerfreien Betrieb
  • Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung

RJ45-Patch-Kabel

Sichere Übertragung in Gebäuden und in geschützten industriellen Bereichen

Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING eignen sich für zukunftssichere Verkabelungslösungen in der Gebäudeautomation sowie in geschützten industriellen Bereichen. Dank Datenübertragungsraten bis 10 GBit/s und weltweiter Zulassungen lassen sich die geschirmten Patch-Kabel optimal in Gebäudeanwendungen einsetzen.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Datenübertragung bis 1 GBit/s nach CAT5 oder bis 10 GBit/s nach CAT6A
  • LSZH-Mantel
  • Längen: 0,3 m … 20 m
  • 360°-Kabelschirmung
  • 360°-geschirmter Steckverbinder
  • Rasthakenschutz
  • Approbationen: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

Das sind die Vorteile

  • Ideal für anspruchsvolle Ethernet-Anwendungen durch Datenübertragung bis 10 GBit/s nach CAT6A
  • Optimal für Gebäudeapplikationen durch Kabelmantel der Materialklasse Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Zuverlässig auch nach mehreren Steckzyklen durch geschützten Rasthaken
  • Durchgängige Zulassung für weltweiten Markt erlaubt vielfältigen Einsatz

USB-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel

Die High-Speed-Serviceschnittstelle

Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 verfügbar. Die hochqualitativen Artikel sind optimal als Serviceschnittstelle oder für dauerhafte Übertragungen in geschützten Applikationen geeignet.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Übertragungsraten bis 10 GBit/s
  • Drei Abgangsrichtungen auf der Leiterplatte
  • Leiterplatten-Steckverbinder für das SMD-, THR- und Wellenlöten
  • Varianten: USB 2.0 (Typ-A) sowie USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 (Typ-A und Typ-C)
  • Patch-Kabel: von 0,3 m bis 3,0 m (USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0) bzw. 5,0 m (USB 2.0)

Das sind die Vorteile

  • Portfolio für jede Applikation durch drei Abgangsrichtungen der Leiterplatten-Steckverbinder
  • Leiterplatten-Steckverbinder ist für die Verarbeitung in automatisierten SMT- und THR-Reflow-Prozessen ausgelegt
  • Generationenübergreifendes Portfolio von USB 2.0 Typ-A bis USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 Typ-A und Typ-C
  • Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung

HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel

Perfektes Bild und Ton für jede Applikation

Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel im HDMI Typ-A ergänzen das Portfolio der Datenschnittstellen. Die hochqualitativen Artikel eignen sich optimal für eine zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Zwei Abgangsrichtungen auf der Leiterplatte
  • Leiterplatten-Steckverbinder für das SMD-Löten
  • HDMI-2.0-Leiterplatten-Steckverbinder
  • HDMI-High-Speed-Patch-Kabel
  • Patch-Kabel: 0,3 m … 7,5 m
  • HDMI-Ethernet-Channel bis 100 MBit/s

Das sind die Vorteile

  • Portfolio für jede Applikation durch zwei Abgangsrichtungen der Buchsen
  • Leiterplatten-Steckverbinder für die Verarbeitung in automatisierten SMT-Reflow-Prozessen ausgelegt
  • Zukunftssichere Datenübertragung dank HDMI-2.0-Leiterplatten-Steckverbinder und High-Speed-Patch-Kabel
  • Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung

Koaxiale Leiterplatten-Steckverbinder und Kabel

Optimal für WLAN, Bluetooth, LTE und 5G

Phoenix Contact erweitert sein Portfolio für die koaxiale Verkabelung um Leiterplatten-Steckverbinder und konfektionierte Kabel. Die neuen Produkte sind ideal für die Übertragung von WLAN, Bluetooth, LTE oder 5G-Signalen geeignet.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Serien SMA, R-SMA, N
  • Konfektionierte Koaxialkabel:
    • Länge 0,3 m … 30 m
    • Für Frequenzen bis 7,25 GHz
    • Exzellente Dämpfungseigenschaften
  • 90°-Leiterplatten-Steckverbinder
  • Leiterplatten-Steckverbinder für THR- und Wellenlöten

Das sind die Vorteile

  • Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
  • Umfangreiches Portfolio für Applikationen der industriellen Feldkommunikation
  • Die Reflow-Fähigkeit der Leiterplatten-Steckverbinder erlaubt einen effizienten und kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
  • Vollständige Dokumentation spart Entwicklern Zeit beim Design-in
  • Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung

LWL-Verteilerboxen mit Plug-and-Play

Einfache Montage auf der Tragschiene

Lichtwellenleiter-Verteilerboxen zur Montage auf der Tragschiene erweitern das bewährte Portfolio der Verteilerboxen und des Plug-and-Play-Verkabelungssystems. Die Ausführungen für die Tragschiene eignen sich ideal als belastbare Verteiler in anspruchsvollen Umgebungen.

Das sind die Hauptmerkmale

  • FDX-20-Design für die Tragschiene
  • IP67-Schutz im gesteckten Zustand
  • Plug-Anschluss von unten und oben möglich
  • Integrierte OM1-Faser
  • Varianten für M17 MPO und ODC/Q-ODC
  • 4-, 12- und 24-polige Ausführungen

Das sind die Vorteile

  • Platzersparnis durch kompaktes und einheitliches Design
  • Zeitersparnis dank Plug-and-Play
  • Intuitive Montage ohne Fusionsspleißen
  • Maximale Flexibilität bei der Montage durch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten des Tragschienenadapters
  • Unterschiedliche Polzahlen und Steckverbindertypen für hohe Flexibilität bei der Infrastrukturplanung

Spleiß-/Verteilerboxen der Serie FDX 20

Einfache Montage auf der Tragschiene

Die kompakten Spleiß-/Verteilerboxen der Serie FDX 20 für die Tragschienenmontage werden ergänzt um weitere Faser- und Kupplungstypen. Die Artikel eignen sich als stabile und montagefreundliche Verteiler, auch in Umgebungen mit extremen Temperaturen.

Das sind die Hauptmerkmale

  • Ergänzung zu den bestehenden LWL-Spleiß-/ Verteilerboxen FDX 20
  • Kabeleingang von zwei Seiten
  • Varianten mit Metallkupplungen
  • Höchste Sicherheit gegen EMV- und ESD-Einflüsse
  • Separate Spleißablage
  • Inkl. Kabelverschraubung für Klemmbereich 6 bis 12 mm

Das sind die Vorteile

  • Platzersparnis dank kompaktem Design für die Tragschiene
  • Maximale Flexibilität bei der Montage dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten des Tragschienenadapters
  • Zuverlässig auch in rauen Umgebungen dank eines geprüften Temperaturbereichs von mindestens -25 bis +70 °C
  • Zum Fusionsspleißen vorkonfektionierte Varianten reduzieren die Montagezeit im Feld

LWL-Transceiver

Glasfaser für den aktiven Geräteanschluss

Mit Transceiver, Cages und Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie eine zukunftssichere Datenübertragung über Lichtwellenleiter. Die aktive Geräteschnittstelle eignet sich besonders für Switches und andere Geräte, bei denen die Zuverlässigkeit der Datenübertragung im Vordergrund steht.

Das sind die Hauptmerkmale

  • 10 GBit/s Datenübertragungsrate
  • Varianten für Temperaturbereiche von -40 bis +85 °C und von -25 bis +70 °C
  • Multimode- und Singlemodevarianten
  • Cage-Varianten für den Moduleinschub
  • Tape-and-Reel-Verpackung des SMD-Leiterplatten-Steckverbinders für die automatengerechte Bestückung

Das sind die Vorteile

  • Transceiver, Cages und Leiterplattenanschluss aus einer Hand
  • Hohe Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432
  • Optimale Überwachung des Gerätestatus durch digitale Diagnosefunktion nach SFF-8472
  • Breites Anwendungsgebiet dank Temperaturbereichen von -40 bis +85 °C
  • Zukunftssichere Datenübertragung mit Datenraten bis zu 10 GBit/s

LWL-Kupplungen und Pigtails

Glasfaserlösungen sicher verkabeln

Verbinden Sie passive Glasfaserkomponenten effizient und zuverlässig durch LWL-Kupplungen und Pigtails. Die Kupplungen und Pigtails eignen sich ideal für Spleißboxen und andere Verteiler. Dank der hohen Varianz können Sie Ihre Applikation an die Gegebenheiten flexibel anpassen.

Das sind die Hauptmerkmale

  • 18 Kupplungsvarianten für Multimodeund Singlemode-Fasern und alle gängigen Steckverbindertypen
  • 15 Pigtail-Varianten für Multimode und Singlemode mit allen gängigen Steckverbindertypen
  • Schutzart: IP20
  • Brennbarkeitsklasse UL 94-V0

Das sind die Vorteile

  • Vielseitige Einsatzgebiete dank großer Variantenvielfalt
  • Hervorragende Übertragungseigenschaften durch optimierte Dämpfungswerte
  • Ideal für den Einsatz in Spleißboxen und Verteilern
  • Breite Anwendungsfelder dank eines erweiterten Temperaturbereichs
  • Zukunftssicherheit dank RoHS-2-Konformität

Bündelader- und Mini-Breakout-Kabel

LWL-Spleißboxen zuverlässig verkabeln

LWL-Bündeladerkabel und Mini-Breakout-Kabel eignen sich hervorragend für die zukunftssichere Verkabelung von Verteilern und Spleißboxen. Die Auslegung als Universalkabel macht eine Anwendung sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden möglich.

Das sind die Hauptmerkmale

  • 10 Bündelader-Kabelvarianten für Multimode und Singlemode
  • 2 Mini-Breakout-Kabelvarianten für Multimode OM4
  • Varianten mit 12 oder 24 Fasern
  • Längen: konfigurierbar bis 1000 m
  • Mantelfarben passend zur Faserkategorie
  • CPR-Zertifikat für den Einsatz im Bauwerk
  • Ozon- und UV-Beständigkeit

Das sind die Vorteile

  • Vielseitig einsetzbar sowohl für Innen- als auch Außenverlegung
  • Optimal zur Konfektionierung mit Steckverbindern oder zum Spleißen geeignet
  • Hohe Flexibilität dank großer Variantenvielfalt
  • Breites Anwendungsgebiet dank Temperaturbereichen von -40 bis +70 °C
  • Hohe Widerstandsfähigkeit mit Zugkräften bis zu 3000 N

Datensteckverbinder für die Zuverlässige IIoT-Kommunikation
Datensteckverbinder für die Zuverlässige IIoT-Kommunikation MovingImage

Datensteckverbinder für die zuverlässige Kommunikation

Informieren Sie sich über die Vielfalt unseres Datensteckverbinder-Portfolios. Dank vielseitiger und anpassbarer Anschlusslösungen für die Datenübertragung können Sie Ihre Applikationen flexibel planen und umsetzen. Exzellente Services rund um Ihren Geräteanschluss ergänzen das Angebot.

Entdecken Sie unser Portfolio an Datensteckern

Interaktive Image Map: Gehäuse mit verschiedenen Datenschnittstellen
Lichtwellenleiter-Transceiver
Mit Transceiver, Cages und Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie eine zukunftssichere Datenübertragung über Lichtwellenleiter.
Zur Produktliste
Lichtwellenleiter-Transceiver
M8-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Mit den M8-Gerätesteckverbindern und Netzwerkkabeln der Serie ONEPAIR übertragen Sie Daten und Leistung platzsparend und zukunftssicher von der OT- bis in die IT-Ebene.
Zur Produktliste
M8-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
IP20-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung.
Zur Produktliste
IP20-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Koaxiale Steckverbinder
Das Portfolio für die koaxiale Verkabelung eignet sich ideal für die Übertragung von WLAN, Bluetooth, LTE oder 5G-Signalen.
Zur Produktliste
Koaxiale Steckverbinder
USB-Steckverbinder
Phoenix Contact bietet Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB an. Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 erhältlich.
Zur Produktliste
USB-Steckverbinder
HDMI-Steckverbinder
Die hochqualitativen Artikel im HDMI-Typ-A eignen sich optimal für die zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen.
Zur Produktliste
HDMI-Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder
Mit RJ45 BUILDING und RJ45 INDUSTRIAL bietet Phoenix Contact sowohl zukunftssichere Verkabelungslösungen für die Gebäudeautomation als auch für Industrial-Ethernet-Anwendungen.
Zur Produktliste
RJ45-Steckverbinder
M17 MPO-Steckverbinder
Phoenix Contact präsentiert industrietaugliche MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen.
Zur Produktliste
M17 MPO-Steckverbinder
D-SUB-Steckverbinder
Mit einem umfangreichen Portfolio von robusten D-SUB-Tüllengehäusen und D-SUB-Kontaktträgern bietet Phoenix Contact Lösungen für die bewährte Verkabelung von Bussystemen.
Zur Produktliste
D-SUB-Steckverbinder

Kupferbasierte Datensteckverbinder

Kupferbasierte Datensteckverbinder

Kupferbasierte Datensteckverbinder

Profitieren Sie jetzt von leistungsfähigen und vor Ort konfektionierbaren Steckern und Leitungen. Ob zukunftssichere High-Speed-Verkabelung mit bis zu 10 GBit/s oder innovative Hybridverkabelung – bei uns erhalten Sie flexible Lösungen für Ihr Automatisierungsnetzwerk.

  • Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s
  • Innovative Hybridverkabelung
  • Lösungen von IP20 bis IP69K
  • Feder-, Pierce- und IDC-Anschluss
  • 360°-Schirmkonzepte
Robuste RJ45-Steckverbinder mit Schnellanschluss
RJ45-Steckverbinder mit Schnellanschluss YouTube

Sichere Verbindungen für Ethernet und PROFINET durch RJ45-Steckverbinder

RJ45-Steckverbinder ermöglichen sichere Verbindungen für Ethernet und PROFINET durch ihre Edelstahl-Andruckfedern und eine IP67-Variante im Push-Pull-Gehäuse.

IP20- und IP67-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
IP20- und IP67-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet YouTube

Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

Ethernet durchgängig bis zum letzten Meter mit den M8- und IP20-Steckverbindern der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet.

LWL-basierte Datenverkabelung

LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Datensteckverbinder

Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, geringe Dämpfung, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen: LWL‑Kabel gehören zu den modernen Übertragungsmedien für Industrieanlagen und Infrastrukturapplikationen. Ganz gleich für welche Faserart oder Schnittstelle: Wählen Sie aus unserem umfassenden Portfolio die für Sie passende Anschlusstechnik.

  • Lösungen für IP20/IP65/67
  • LWL-Steckverbinder mit den Steckgesichtern ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA oder M12
  • Faserarten POF, PCF und GOF (Multi- und Singlemode)
  • Varianten mit PC- und APC-Schliff
  • LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen
  • Passende Werkzeuge für jeden Fasertyp
Kompakte Spleißboxen der Serie FDX 20
Spleißboxen der Serie FDX 20 YouTube

High-Speed-Datenübertragung mit FDX 20

Spleißboxen der FDX 20-Serie für Tragschienen kombinieren ein kompaktes Design mit zuverlässigen Glasfaserverbindungen für eine dauerhaft einwandfreie Funktion.

Hand mit Video-Button zum Technical-Support-Channel

Technical-Support-Channel auf YouTube

Tutorial-Videos rund um unsere Datensteckverbinder liefern Ihnen einen Wissensvorsprung rund um die Handhabung und Montage Ihres Produkts.

E-Paper Datensteckverbinder
Das gesamte Portfolio auf einen Blick
Unser Portfolio an Datensteckern für alle Schnittstellen: von RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für Single Pair Ethernet.
E-Paper öffnen
Vielfalt für die Kupfer- und LWL-Verkabelung

Darum sind wir der richtige Partner

Laptop zeigt Tagcloud zum Thema Datenschnittstellen
Mitarbeiter berät Kunden zu den passenden Steckverbindern
Kunde beim Design-in seines Steckverbinders
Mitarbeiter im Labor prüft Datensteckverbinder
Laptop zeigt Tagcloud zum Thema Datenschnittstellen

Dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung verfügen Sie immer über die passende Verbindung. Und das ganz einfach: Denn bei Phoenix Contact erhalten Sie alle Geräteschnittstellen aus einer Hand. Mit unserer Vielfalt an Bauformen, Kodierungen und Polbildern haben wir Ihre durchgängige Lösung für Kupfer- oder LWL-Verkabelung.

Mitarbeiter berät Kunden zu den passenden Steckverbindern

Die Anzahl der Verbindungen zwischen Maschinen, Maschinenteilen und Anwendern steigt. Das heißt, die Datenmenge wächst bei gleichbleibendem Platzangebot. Mit der Beratungskompetenz von Phoenix Contact erhalten Sie die passende Lösung für Ihre Geräteschnittstelle: Unsere Experten für Datenkommunikation finden clevere Lösungen für Ihre Anwendung.

Kunde beim Design-in seines Steckverbinders

Wir lassen Sie im Planungsprozess nicht allein: Bei der Geräteentwicklung unterstützen wir z. B. mit schneller Vorkonfiguration und 2D-/3D-Daten für Ihre CAD-Software. Ebenfalls im Support-Paket: ein kostenloser Musterservice sowie eine zuverlässige Logistik mit weltweiter Verfügbarkeit dank Online-Bestellung.

Mitarbeiter im Labor prüft Datensteckverbinder

Die hochwertigen Steckverbinder von Phoenix Contact sind gemacht für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation. Durch unsere weitreichende Kompetenz in der Anschlusstechnik profitieren Sie von innovativen Lösungen und langen Produktverfügbarkeiten. Laborprüfungen, die über den Standard hinausgehen, sowie internationale Zulassungen bestätigen die Qualität unserer Produkte.

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen Datensteckverbinder bieten vielfältige Anschlusslösungen für zahlreiche Anwendungen. Dazu zählen:

Steuerung mit HDMI- und USB-Anschluss
Steuerungen: Einfache Inbetriebnahme dank USB- und HDMI-Schnittstellen
5G-Router mit Datenschnittstellen
5G-Router: Einfache Feldkommunikation dank RJ45 und koaxialen Steckern
Frequenzumrichter mit Datenschnittstellen
Frequenzumrichter: Industrielle Datenübertragung mit RJ45 INDUSTRIAL
Kamerasystem mit Datenschnittstelle und Board-to-Board-Verbindern
Kamerasysteme: Langzeitkommunikation und hohe Übertragungsraten
Stromversorgung mit USB-Anschluss und Board-to-Board-Verbindern
Stromversorgungen: Einfache Inbetriebnahme dank Serviceschnittstellen
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.