DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T-Box
1581036
DUPLICON, Aluminium-T-Box-Set mit DUPLICON-Kontakteinsatz 6 x 4 mm2 + PE mit 2 Schraubanschlüssen je Pol, Bauform B6, Schutzart IP67, 2 x M25-Kabelverschraubungsgewinde (ohne Kabelverschraubung)
Produktdetails
| Produkttyp | Steckverbinder-Set |
| Gehäuseart | T-Box-Set |
| Bauform | DC-B6 |
| Polzahl | 6 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 3 |
| Art der Verschraubung | mit M25-Gewinde |
| Schutzdeckel | nein |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Belastungsstrom maximal | 32 A (L1/L2/L3) |
| Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
| Bemessungsspannung (III/2) | 1000 V |
| Bemessungsspannung (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 25 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
| 25 A | |
| Durchgangswiderstand | 1,5 mΩ |
| Nennstrom IN | 25 A |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² ohne Aderendhülse) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² ohne Aderendhülse) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Abisolierlänge der Einzelader | 10 mm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Länge | 89 mm |
| Farbe | perlgrau |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Verriegelungsbügel | nicht rostender Stahl |
| Abisolierlänge der Einzelader | 10 mm |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | mit M25-Gewinde |
| Verriegelungstyp | Bügel |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Montageart | Schraubmontage |
| Artikelnummer | 1581036 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | E10 |
| Produktschlüssel | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 604,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 604 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PC - Kodierstern 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Dichtung 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Montagewinkel 1602313
-
T20-M4X12 - Schraube 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Staubschutzdeckel 1581078
-
EB 2- 6 - Einlegebrücke 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Verschlussschraube 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kabelverschraubung 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelverschraubung 1646007
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien