SSM D4 SM - Servomotor
2894366

Synchron-Servomotor mit einem Nenndrehmoment von bis zu 9,9 Nm und einem Maximaldrehmoment von 54 Nm für 230 V AC oder 400 V AC zum Betrieb an den Servoreglern vom Typ A-Servo und Multi. Mit dem optional lieferbaren Fremdlüfter erhöht sich das Nenndrehmoment auf bis zu 15,6 Nm.

Produktdetails






Kompatible Produkte