Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Mit konfektionierten Kabeln schließen Sie schnell und komfortabel Sensoren und Aktoren im Feld an. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Varianten und Leitungsqualitäten. Für Anforderungen, die über die klassischen Spezifikationen im Industrieumfeld hinausgehen, bieten wir Ihnen speziell geeignete Produktserien an. Auf Anfrage realisieren wir auch gern Ihre individuelle Lösung.
Mehr InformationenSensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 10 m
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung
Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.
Verschiedene Sensor-/Aktor-Kabel
Nutzen Sie die Vorteile der kompakten Rundsteckverbinder für Ihre Schnittstellen und Medien: für Signale, Daten und Leistung. Wählen Sie bei den konfektionierten Kabeln aus einem umfangreichen und durchgängigen Programm von Phoenix Contact. Ob in gerader oder gewinkelter Ausführung, geschirmt oder ungeschirmt, für jede Anforderung bieten wir den richtigen Stecker und passende Leitung.
Sensor-/Aktor-Kabel für besondere Anforderungen
Gehen Ihre Anforderungen über die klassischen Spezifikationen aus dem Industrieumfeld hinaus, bietet Phoenix Contact Ihnen speziell geeignete Produktserien von konfektionierbaren Kabeln an.
M12-Push-Pull-Steckverbinder
M12-Push-Pull-Steckverbinder verriegeln bequem und zuverlässig durch einfaches Stecken. Besonders bei beengten Platzverhältnissen und Applikationen mit hoher Verkabelungsdichte bietet die Schnellverriegelung den einfachen und werkzeuglosen Geräteanschluss. Dank der Stift- und Buchsenvarianten realisieren Sie problemlos den Anschluss von Sensoren und setzen fliegende Verbindungen im Feld um. Herstellerübergreifende Steckkompatibilität und einfache Geräteintegration gewährleisten zudem weltweit eine hohe Verfügbarkeit.
M8-Verkabelungslösungen für das Single Pair Ethernet
Ethernet ist das führende Kommunikationsprotokoll für lokale Datennetzwerke (LAN). Mit dem Single Pair Ethernet (SPE) dringt das etablierte Protokoll nun auch in die letzten Automatisierungsebenen vor. Die einpaarige, normierte Datenverkabelung überträgt problemlos Daten bis 1 GBit/s und Leistungen bis 60 W bei einer Reichweite bis 1.000 m. Kompakte M8-Steckverbinder in Stift- und Buchsenvariante ermöglichen Ihnen die einfache Integration in konventionelle Sensoren und realisieren zudem fliegende Verbindungen. SPE bildet so die Basis für eine zukunftssichere Vernetzung vom Sensor bis in die Cloud.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology ist das innovative Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder. Flüssiges Metall schließt den Kabelschirm beim Herstellungsprozess vollständig ein und garantiert eine absolut sichere und zuverlässige Schirmanbindung. Erhöhen Sie so die Übertragungsqualität von Daten, Signalen und Leistung auch unter extremen Umwelteinflüssen. Setzen Sie auf eine zukunftssichere Verkabelung in der modernen Fabrikautomation.
Angeschlossene Ventilsteckverbinder
Ventilsteckverbinder und Ventilsteckerleitungen werden in der Praxis durch Temperatur- und mechanische Einflüsse oder Kontakt mit Ölen und Fetten stark gefordert. Unser breites Produktprogramm ist für diese harten Einsatzbedingungen bestens geeignet. Ventilsteckverbinder, Doppelventilstecker und konfektionierbare Kabel erhalten Sie in fünf verschiedenen Bauformen (A, B, BI, C, CI) sowie für Druckschalter (AD). Der Einsatzbereich erstreckt sich von 24 V AC/DC bis 230 V AC/DC. Für eine einfache Erkennung im Fehlerfall gibt es unsere Ventilsteckverbinder mit gut sichtbarer LED in allen Einbaulagen.
Ventilsteckverbinder mit hoher Schutzart für Nutzfahrzeuge
An Nutzfahrzeugen, Bau-, Land- und Forstwirtschaftsmaschinen kommen Ventilsteckverbinder mit hoher Schutzart zum Einsatz. Sie sind widerstandsfähig gegen Stoffe wie z. B. Ozon, Salze, Benzin oder Öle.
Ventilsteckverbinder mit integrierter Energiereduzierung
Die Ventilstecker mit Energiereduzierungsfunktion für 24-V-DC-Betrieb zeichnen sich durch eine um bis zu 50 % reduzierte Stromaufnahme gegenüber herkömmlichen Varianten aus. Die Energiereduzierungsfunktion senkt den Haltestrom nach Ansteuerung des Ventils. So können Sie kleiner dimensionierte Netzteile verwenden. Die Funktionalität und Kompatibilität der Ventilstecker entspricht dem bekannten Standard. Eine Integration in bestehende Anlagen ist einfach zu bewerkstelligen.
Kundenspezifische Kabelvarianten
Gestalten Sie die konfektionierten Kabel ganz nach Ihrem Bedarf: In Verbindung mit den konfektionierbaren Steckverbindern und Verteilern von Phoenix Contact können wir individuelle Leitungslängen der Sensorkabel und Aktorkabel leicht herstellen. Das Servicecenter für Industriesteckverbinder setzt Ihre Wünsche in wenigen Tagen um in ein Produkt nach Maß: für den Maschinen-, Anlagen- oder Gerätebau. Denn trotz umfassender Produktpalette bei industriellen Steckverbindern können wir Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardprogramm bedienen.
Unsere Produkte gehören zum Nervensystem Ihrer Industrieanlage und helfen Ihnen, Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten einzusparen. Überzeugen Sie sich von unseren Neuheiten aus folgenden Bereichen: