Software - CMS-MARK-WIN
5144398

CMS-MARK-WIN-Software, Version: 2.9.1, in den Sprachen: Deutsch / Englisch, Französisch / Italienisch, inkl. Handbuch und Demoversion CLIP PROJECT

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails




Produkttyp Planungs- und Markierungssoftware

Systemvoraussetzungen
Bediengeräte Tastatur, Maus empfohlen
Betriebssystem MS Windows XP (SP2), MS Windows Vista
Prozessor abhängig vom Betriebssystem
Festplattenspeicher 20 MByte
Arbeitsspeicher 32 MByte
Schnittstellen je eine pro angeschlossenem Ausgabegerät
Bildschirmauflösung 640 x 480
Optisches Laufwerk CD-ROM
Diskettenlaufwerk ja, IBM-kompatibel 1,44 MByte

Artikelnummer 5144398
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Rabattgruppe C10
Produktschlüssel BG112X
Katalogseite Seite 487 (CL-2005)
GTIN 4017918951139
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 763,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 763,2 g
Zolltarifnummer 85234910
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600