NBC-R4AC/30,0-93G/R4ACR - Patch-Kabel
1409740

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 30 m

Produktdetails








Kompatible Produkte