NBC-P12MSX/ 2,0-94F
-
Netzwerkkabel
1584464
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Bussystem | Ethernet |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 0,5 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 10 GBit/s |
| Anschluss 1 | |
| Maßzeichnung |
Polbild M12-Stecker, 8-polig, X-kodiert, Ansicht Stiftseite
|
| Ausführung | M12 Stecker, gerade, 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Kodierung: X |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Schirmung | Advanced Shielding Technology |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Dichtung | FKM |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-010 |
| Anschluss 2 | |
| Ausführung | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 2 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| nach UN ECE-R 118.03 | |
| nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1584464 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | D10 |
| Produktschlüssel | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923077768 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 128 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 128 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien