Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10-30 V DC/6 A mit einer Umschaltzeit von 80 ms
Elektronische Lastrelais bzw. Wendelastrelais ermöglichen das schnelle Schalten von mechanisch kommutierten Gleichstrommotoren. Unsere Wendelastrelais reversieren und bremsen DC-Motoren bis 24 V/10 A verschleißfrei. Ein kurzschluss-, überspannungs- und überlastfester Ausgang garantiert den zuverlässigen Einsatz in der Anlage. Durch die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung wird der Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduziert.
Mehr InformationenElektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10-30 V DC/6 A mit einer Umschaltzeit von 80 ms
Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10-30 V DC/6 A mit einer Umschaltzeit von 1 ms
Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10-30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE als elektronisches Wendelastrelais, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und integrierter Schaltung, zur Ansteuerung von DC-Motoren mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10 ... 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE als elektronisches Wendelastrelais, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und integrierter Schaltung, zur Ansteuerung von DC-Motoren mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10 ... 30 V DC/2 A
• Zuverlässiges und schnelles schalten dank verschleißfreier Elektronik
• Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
• Direktstart und Reversieren von mechanisch kommutierten Gleichstrommotoren
• Robust und unempfindlich gegen Schock und Vibration