Diodenmodul, mit 4 Dioden, einzeln beschaltbar, Diodentyp 1N 4007
Funktionsmodule, wie EMG-Diodenbausteine, schützen Ihre Anlage vor Verpolung und entkoppeln Meldungen in Störmeldesystemen. Mit den Funktionsmodulen im berühr- und schmutzgeschützten Schaltschrankgehäuse werden Diodenbauelemente professionell in Ihre Anlage integriert. EMG-Lampenprüfmodule entkoppeln Signale im Bereich der Störmeldetechnik rückwirkungsfrei und helfen Ihnen bei der individuellen oder zentral gesteuerten Prüfung von Lampen.
Mehr InformationenDiodenmodul, mit 4 Dioden, einzeln beschaltbar, Diodentyp 1N 4007
Lampenprüfmodul, jeweils 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode: Ausführung 7-paarig, mit gemeinsamer Ansteuerung
Lampenprüfmodul, jeweils 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode: Ausführung 16-paarig, mit gemeinsamer Ansteuerung
Diodenmodul, mit 8 Dioden, einzeln beschaltbar, Diodentyp 1N 4007
Diodenmodul, mit 4 Dioden, einzeln beschaltbar, Diodentyp 1N 5408
Lampenprüfmodul, jeweils 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode: Ausführung 8-paarig, zur einzelnen Beschaltung
Diodenmodul, mit 14 Dioden, gemeinsame Anode, Diodentyp 1N 4007
Diodenmodul, mit 7 Dioden, gemeinsame Anode, Diodentyp 1N 4007
Diodenmodul, mit 8 Dioden, einzeln beschaltbar, Diodentyp 1N 5408
Diodenmodul, zur Erweiterung mit 14 Dioden 1N 4007, mit gemeinsamer Kathode