Motor-, Maschinen- und Anlagenüberwachung
Die Motor-, Maschinen- und Anlagenüberwachung ist wichtiger Bestandteil einer kontinuierlichen Zustandsüberwachung (Condition-Monitoring). Behalten Sie wichtige Anlagenparameter im Blick, reagieren Sie frühzeitig auf Warnmeldungen oder schalten Sie Anlagenteile gezielt ab. Unsere wirtschaftlichen Produkte zur Motorenüberwachung und Anlagenüberwachung unterstützen Sie dabei.
Mehr InformationenMotormanager Schützen Sie Ihre Motoren und Anlagen: Erkennen Sie alle kritischen Lastzustände
Motormanager der Produktfamilie CONTACTRON überwachen Motoren und Antriebe auf Über- und Unterlast, Funktion, Verschmutzung und Verschleiß. Erkennen Sie kritische Lastzustände frühzeitig und schützen Sie Motor und hochwertige Anlagenteile zugleich.
Maschinenmanager Messen Sie präzise die Energie von Motoren und Maschinen.
Überwachen Sie Ihre Motoren und Maschinen: Elektronisches Maschinenmanagement vereint präzise Energiemessung mit der Anzeige und Überwachung wichtiger Parameter von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen-Verbrauchern.
Überwachungsrelais und Stromwächter Für hohe Anlagenverfügbarkeit
Mit unseren Überwachungsrelais und Stromwächtern erkennen Sie Fehler bereits in ihrer Entstehung. Damit erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit und vermeiden teure Stillstandszeiten und Reparaturen. Schalten Sie Anlagenteile gezielt ab oder melden an eine Steuerung, sobald der eingestellte Grenzwert über- oder unterschritten wird.
PV-String-Überwachung Sonnenstrom effizient nutzen.
Fehler erkennen und Effizienz steigern: Photovoltaikanlagen sollen in möglichst kurzer Zeit maximale Energieerträge erzielen. Mit SOLARCHECK reagieren Sie unmittelbar auf Leistungsverluste einzelner Stränge, wie sie durch beschädigte Paneele oder defekte Kontakte und Verkabelungen hervorgerufen werden können.
Funktionsmodule Schützen und entkoppeln
Funktionsbausteine, wie z. B. EMG-Diodenbausteine, schützen Ihr System vor Verpolung und entkoppeln Meldungen in Störmeldesystemen. Mit Funktionsmodulen im berührungssicheren und staubgeschützten Schaltschrankgehäuse lassen sich Diodenbausteine professionell in Ihre Anlage integrieren. EMG-Lampenprüfmodule entkoppeln Signale in der Störmeldetechnik stoßfrei und können zur Einzel- oder Zentralprüfung von Lampen eingesetzt werden.
Fallklappenrelais Anzeige von Gefahren- und Betriebszuständen
Die Fallklappen- bzw. Melderelais werden zur Statusanzeige in Schaltwarten, auf Schaltpulten sowie in Blindschaltbildern eingesetzt. Die vordefinierten Kontaktbelegungen ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme. Dabei zeichnen sich die halb- oder vollautomatisierten Ausführungsvarianten durch übersichtliche Anzeigeflächen aus. Der robuste Aufbau ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
Störmeldesysteme Kompakte Meldungen für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb
Störmeldesysteme verschaffen Ihnen den notwendigen Überblick über den aktuellen Zustand Ihrer Anlage. Sie liefern Informationen für eine sichere Anlagenführung in allen Betriebs- und Störzuständen.
Dank der erhöhten Anlagentransparenz werden auch die Instandhaltungsarbeiten bei Entstörungen vor Ort optimiert. Die Daten können optional mit Hilfe von gängigen Kommunikationsprotokollen an übergeordnete Leitstellen weitergegeben werden.