Adapter zur einfachen und fachgerechten Montage des optischen Blitzsensors zur Messung von Blitzstoßströmen in einem Rotorblatt einer Windenergieanlage.
Produktdetails
Produkttyp
Montageadapter
Breite
320 mm
Höhe
41,5 mm
Tiefe
325 mm
Material
PA 6 GF 30
Aluminium
Material Verschraubung
V4A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-30 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-40 °C ... 85 °C
Artikelnummer
2906891
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Rabattgruppe
L10
Produktschlüssel
CLB31Z
GTIN
4055626130651
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1 089 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1 089 g
Zolltarifnummer
76169990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27189234
ECLASS-10.0.1
27182807
ECLASS-11.0
27182807
ETIM
ETIM 8.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e