LM-S-UWA - Montageadapter
2907466

Universal-Wandadapter zur einfachen und fachgerechten Montage der LM-S Auswerteeinheit direkt an der Wand / auf einer Montageplatte.


Produktdetails




Produkttyp Montageadapter
Produktfamilie LM-S

Breite 52 mm
Höhe 232 mm
Tiefe 9 mm

Material V4A

Montageart Wandmontage

Artikelnummer 2907466
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Rabattgruppe L10
Produktschlüssel CLB31Z
GTIN 4055626209050
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 281,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 281 g
Zolltarifnummer 72193310
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.0.1 27182807
ECLASS-11.0 27182807

ETIM

ETIM 8.0 EC002625

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten