Unsere Ladekabel mit offenem Leitungsende eignen sich optimal zur Montage an AC-Wallboxen für den privaten Gebrauch, z. B. im Carport oder in der Garage. Diese Ladekabel besitzen nur fahrzeugseitig einen Ladestecker. Dadurch ist die Handhabung für den E-Auto-Fahrer deutlich komfortabler: Er muss das Ladekabel nur im Fahrzeug einstecken – im Gegensatz zu Wallboxen mit Ladesteckdose, wo er das Kabel zusätzlich auch an der Wallbox anschließen muss.
CHARX connect, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 1, SAE J1772, 80 A / 250 V (AC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich.