PRC 5-FC-FS6 8-12 - Kupplungssteckverbinder
1410629

Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien