Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ AB 20A, Schraubanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Die Schaltschrank-Steckdosen und Service Interfaces bieten Ihnen eine große Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Die Steckdosen und Interfaces können Sie in rauer industrieller Umgebung einsetzen. Sie eignen sich für Schaltschränke, Infrastrukturkomponenten und für diverse Geräte. Die Steckdosen lassen sich auf der Tragschiene oder per Direktmontage montieren.
Mehr InformationenDoppelsteckdose, Steckgesicht Typ AB 20A, Schraubanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Schraubanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Push-in-Federanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige, gelb, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Auf einer Tragschiene montierte Doppelsteckdose mit zwei 120 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Servicedose mit RJ45 (Buchse/Buchse), 8-polig Metall, CAT6A Anschluss, mit Schutzdeckel
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, gelb, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 2x RJ-Buchse/Buchse
Einbaurahmen, für 2 Frontplatten oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, gelb, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Die Doppelsteckdosen besitzen Buchsen mit zwei Fehlerstrom-Schutzschaltern. Die Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den Zungen zu vermeiden.
Service-Interfaces
Mit Service-Interfaces sind Wartung, Service und Diagnose jetzt noch einfacher. Die robusten Einbaurahmen in Schutzart IP65 ermöglichen Ihnen den Einsatz in rauer Industrieumgebung. Die Datenfrontplatten bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten auf kleinstem Raum, da unterschiedliche Kontakteinsätze nach Belieben kombiniert werden können.
Service-Interfaces erhalten Sie mit folgenden Einsätzen:
Steckdose im Schaltschrank
Die Schaltschrank-Steckdosen sind mit elf unterschiedlichen Steckgeometrien international im Schaltschrank- oder Anlagenbau verwendbar. Zusatzfunktionen wie LED-Anzeigen, Sicherung, Schalter oder Schutzschalter erweitern ihre Einsatzmöglichkeiten.
Verdrahten Sie die Schaltschrank-Steckdosen wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik. Auch die Montage der Steckdosen erfolgt besonders flexibel: Verrasten Sie die Steckdosen auf der Tragschiene oder montieren Sie diese direkt per Schraub- oder Klebemontage. In Kombination mit der Adapterplatte können Sie die Steckdosen außerdem in die Service-Interfaces einbauen.