Kabelschelle, für Profilschiene
Der Einsatz von Kabelverschraubungen garantiert eine besonders zuverlässige und robuste Durchführung einzelner Kabel in den Schaltschrank. Für die platzsparende Kabeldurchführung von mehreren konfektionierten und unkonfektionierten Leitungen bietet Ihnen das Kabeldurchführungssystem CES zudem eine übersichtliche und kostensparende Lösung. Wählen Sie zwischen kombinierbaren Modulen oder Kabeldurchführungsplatten.
Mehr InformationenKabelschelle, für Profilschiene
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Verschlussstopfen, Material: PA, für Gewinde steckbar, Farbe: rot
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M32, Leitungsdurchmesser 11 mm ... 21 mm
EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 9 mm ... 17 mm
Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40
EVO-EMV-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M32, Leitungsdurchmesser 14-21mm
EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M40, Leitungsdurchmesser 19 ... 28 mm
EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7 mm ... 13 mm
Kabelverschraubungen
Für den universellen Einsatz wählen Sie montagefreundliche Kabelverschraubungen mit hervorragender Zugentlastung von Phoenix Contact. Zum Produktprogramm gehören Halbverschraubungen mit Zwiebeldichtring für Gehäuse mit Verschraubungsstutzen sowie Vollverschraubungen für Gehäuse mit Gewinde. Für geschirmte Leitungen stehen zuverlässige EMV-Kabelverschraubungen mit elastischen Schirmkontaktfedern für eine einfache Konfektionierung zur Verfügung. Hochleitfähige Lamellen bieten dabei eine zuverlässige Verbindung mit geringem ohmschen und induktivem Widerstand zwischen Leitungsschirm und Steckverbindergehäuse.
Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche
Ex-Kabelverschraubungen bieten höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Industrie. Für den zuverlässigen Betrieb stehen Versionen für armierte und unarmierte Kabel in den Zündschutzarten druckfeste Kapselung (Typ „d“), erhöhte Sicherheit (Typ „e“) und Schwadensicherheit (Typ „nR“) zur Verfügung. Die Kabelverschraubungen sind nach den internationalen Normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) zugelassen und bieten die Schutzarten IP66/IP67 und IP68.
Kabeldurchführung mit verschiedenen Kabeln und einer Klemmenleiste
Die Kabeldurchführung CES modular ermöglicht durch variabel kombinierbare Kabeltüllen konfektionierte und unkonfektionierte Kabel schnell und flexibel in den Schaltschrank zu führen. Das Kabeldurchführungssystem ermöglicht ein sicheres Abdichten und Zugentlasten nach DIN EN 50262. Die einzelnen Elemente sind in vielfältigen Formen und für verschiedenste Kabeldurchmesser erhältlich. Die Kabeltüllen sind sehr robust und dichten mit Schutzklasse IP54 die Kabeldurchführung zuverlässig ab.
Kabeldurchführungsplatte für die Schaltschrankwand
CES Multigates sind metallverstärkte Platten für die Kabeldurchführung. Die Kabeldurchführungsplatten bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Leitungen mit einer hohen Dichtigkeit durch eine Schaltschrankwand zu führen. Mit CES Multigates können Sie bis zu 37 unkonfektionierte Kabel über ein einziges Element strukturiert in den Schaltschrank einführen. Die Kabeldurchführungsplatten sind auch für Außenanwendungen geeignet.