Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
Wir verfügen über ein umfangreiches Programm an Befestigungsmaterial für den Schaltschrank. Mit geeigneten Montagevorrichtungen befestigen Sie elektrische Verbindungen und Bauteile sicher und zeitsparend. Durch Kombination der Befestigungsmaterialien nutzen Sie den verfügbaren Platz im Schaltschrank optimal aus.
Mehr InformationenSchnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm, Farbe: grau
Endhalter, Material: PA, Farbe: grau, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35
Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
Schnellmontage-Endhalter, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15
Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau
Schrägbügel mit Schraube M6, zur Befestigung der Tragschienen in einem Neigungswinkel von 30°, Höhe: 46 mm
DIN-Tragschienen
Das Portfolio an Tragschienen umfasst verschiedene Tragschienenvarianten. Zum einen gehören die standardisierten DIN-Tragschienen zum Portfolio. Diese Tragschienengruppierung umfasst verschiedene Standardmaße wie bspw. die der NS 35/7,5, NS 35/15 oder NS 15. Des Weiteren gehören galvanisierte und unbeschichtete Tragschienen zum DIN-Portfolio. Außerdem sind perforierte und unperforierte Tragschienen vorhanden. Neben den DIN-Tragschienen verfügt das Tragschienenportfolio zusätzlich über C-Typ und G-Typ-Tragschienen.
Endhalter für die Rastmontage
Das Endhalterportfolio besteht aus verschiedenen Endhaltern für DIN-, C-Typ und G-Typ-Tragschienen. Für die weitverbreiteten DIN-Tragschienen sind neben den schraubbaren Endhaltern auch Endhalter zum Aufrasten verfügbar. Diese Endhalter können werkzeuglos auf die Tragschiene gerastet werden, ohne weitere Fixierungsmaßnahmen durchzuführen. Während des Aufrastens schneiden sich die Endhalter in das Metall der Tragschiene, wodurch sie einen besonders festen Sitz erhalten. Außerdem sind die aufrastbaren Endhalter wartungsfrei. Das Lösen der Endhalter ist wie bei den schraubbaren Endhaltern nur mit einem Schraubendreher möglich. Somit wird das unbeabsichtigte Lösen vermieden.
Neutralleiter-Sammelschienen
Für die einfache Installation von Neutralleitern verfügt das Portfolio über drei verschiedene Arten von Neutralleiter-Sammelschienen. Hierbei sind die Maße 6 x 6 mm und 3 x 10 mm vertreten. Für die Installation der Neutralleiter-Sammelschienen sind verschiedene Auflageböcke vorhanden. Die größte Auswahl besteht hier für die 3x10-Varianten. Hierbei können Sie zwischen Adaptern für die Befestigung auf der Tragschiene oder für die Direktmontage wählen. Die tragschienengebundenen NLS-Adapter gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hierdurch lassen sich die Entfernung der NLS zur Tragschiene sowie die Höhe der Schiene beeinflussen.
Kabelbinder
Das Kabelbinderportfolio zur einfachen und sicheren Kabelbündelung ist sehr vielseitig aufgestellt. Neben den Standardkabelbindern aus Kunststoff verfügt das Portfolio über spezielle Kabelbinder für Hochtemperaturen sowie für UV- und Witterungsbeständigkeit. Auch Kabelbinder aus Edelstahl sind für aggressive Umgebungsbedingungen erhältlich. Des Weiteren erhalten Sie detektierbare Kabelbinder speziell für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.
Für eine lösbare Kabelbündelung können Sie auf lösbare Kabelbinder oder Kabeldriller zurückgreifen. Für fixierte Kabelbündelungen lassen sich Varianten mit Öse verwenden.
Schaltschrankbau
Das Befestigungsmaterial eignet sich für verschiedene Branchen. Durch die strengen normativen und standardisierten Auflagen, die unsere Produkte allesamt übertreffen, lassen sich die Produkte ohne Bedenken in den meisten Branchen einsetzen. Für spezielle Branchen wie bspw. die Lebensmittelindustrie wurden spezielle Produkte wie bspw. die detektierbaren Kabelbinder im Portfolio integriert.
Somit versuchen wir, für Kundinnen und Kunden aus allen Branchen bestmöglich aufgestellt zu sein.